Sobre os sistemas analíticos de líquido e gás de processo

Sobre os sistemas analíticos de líquido e gás de processo

Garanta uma análise completa e de alta resolução de líquido e de gás de processo e minimize o risco envolvido na execução de aplicações personalizadas e sistemas analíticos complexos.

ind-analytical_systems-c010

Sistemas analíticos integrados comprovados para aplicações de gás de processo e líquido

Otimize seu processo com uma ampla gama de sistemas analíticos confiáveis para aplicações de líquido e gás de processo e reduza os custos com capacidades de integração de serviço completo. Com uso comprovado em projetos ao redor do mundo, nosso portfólio inclui soluções planejadas e personalizadas e pacotes de aplicação padronizados.

Obtenha acesso a uma linha completa de mais de 100 analisadores diferentes, incluindo analisadores da Rosemount e de terceiros para integração em sistemas maiores. Esses sistemas possuem o suporte de mais de 60 anos de expertise em análise em centenas de instalações de processos em muitas indústrias, incluindo as de óleo e gás, química, água e efluentes, e de energia.

Reduza a complexidade do projeto com nossa abordagem de serviços integrados que inclui um único ponto de responsabilidade, desde a concepção do projeto até o comissionamento e o suporte, para fornecer soluções analíticas completas.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Sistemas analíticos integrados comprovados para aplicações de gás de processo e líquido

Sistemas analíticos e recursos de integração

Sistemas de análise de gás

Beneficie-se de sistemas completos de análise e amostras de gases, conhecimento sólido de aplicações de processos e suporte profissional forte. Obtenha acesso completo a analisadores Rosemount de alta qualidade, incluindo cromatógrafos de gás, analisadores de gases contínuos, analisadores de combustão, bem como detectores de chama, gás e tóxicos.Isso garante que você obtenha a qualidade da Emerson a partir de uma única fonte com desempenho em todo o sistema.

De racks e painéis independentes a proteções de três lados e compartimentos abertos, a Emerson oferece ampla flexibilidade na embalagem do sistema para atender aos requisitos do projeto e da aplicação.

Soluções para análise de líquidos

Oferecemos uma linha completa de sensores e transmissores de líquidos para a medição contínua em linha de líquidos de processo.

As soluções de análise de líquidos da Rosemount incluem sensores, transmissores e variam de sistemas de amostragem, sistemas de análise de vapor e água (SWAS) a painéis de líquidos. Esses sistemas fornecem medição contínua em linha dos níveis de pH, níveis de ORP, níveis de condutividade, concentração de oxigênio dissolvido, concentração de ozônio, concentração de cloro e níveis de turbidez. As aplicações ideais para as soluções de análise de líquidos da Rosemount incluem: química, energia, refino, alimentos e bebidas, farmacêutica e água e esgoto.

Projetos de grande escala

Nós simplificamos seu projeto assumindo a responsabilidade por cada passo. Quer se trate de um zona de proteção controlada ambientalmente com HVAC, ou de zonas de proteção de analisadores múltiplos completos em grande escala em diferentes locais ao redor do mundo, o Project Management Office (PMO) Rosemount da Emerson e um time de especialistas altamente treinados e certificados ajudam a simplificar as complexidades até mesmo dos aplicativos mais desafiadores para assegurar a entrega tanto dentro do tempo quanto do orçamento, e a conclusão bem-sucedida do projeto quando e onde forem necessárias.

Com poderosos processos de fase, suporte regional e uma rede que se estende por todo o mundo, o PMO Rosemount da Emerson trará mais ordem e certeza ao seu mundo complicado — por um risco a menos no projeto.

Soluções prontas para uso

Reduza os riscos e aumente a eficiência do capital por meio de uma parceria com um fornecedor de fonte única. Desde o projeto de engenharia de front-end (FEED) e serviços de consultoria, até a fabricação, integração e testes, serviços de comissionamento e suporte contínuo ao ciclo de vida, a Emerson aproveita sua experiência analítica, conhecimento de aplicações e todo o portfólio de automação de processos para fornecer soluções completas e prontas para uso. 

Com sete sistemas analíticos de escopo completo e centros de integração estrategicamente localizados em todo o mundo, a Emerson tem os recursos globais para garantir suporte localizado e fornecer sistemas de medição analítica integrados que podem oferecer o desempenho que você exige na inicialização e durante todo o seu ciclo de vida.

Flexibilidade de hardware

A Emerson oferece a linha mais abrangente de produtos analíticos e instrumentos de automação de processos do setor. Entretanto, quando o cliente preferir uma marca diferente ou quando os requisitos de medição não puderem ser atendidos com nosso próprio equipamento, especificaremos, compraremos, embalaremos e comissionaremos qualquer equipamento de terceiros.  

Temos experiência em trabalhar com todos os tipos de materiais de proteção, incluindo aço pintado, aço inoxidável, plástico reforçado com vidro e concreto, bem como com interfaces para vários sistemas de controle distribuído, sistemas de computador e sistemas de aquisição de dados (DAS).



Ative o JavaScript para usar este site.