Redes wireless industriais
Integre e expanda redes perfeitamente com uma tecnologia wireless segura, confiável e auto-organizada.
A infraestrutura e a instrumentação wireless da Emerson podem impactar de maneira dramática as operações da planta, melhorando consideravelmente sua visibilidade em toda sua instalação. Essas soluções integram perfeitamente as tecnologias wireless às redes cabeadas existentes para fornecer uma rede completa e de padrão aberto. Essa arquitetura wireless é altamente segura, confiável e fácil de usar, projetada para melhorar a produtividade da força de trabalho e o gerenciamento da planta.
A arquitetura wireless da Emerson é projetada como uma rede auto-organizada baseada na norma IEC 62591 WirelessHART. Segura, robusta e infinitamente configurável, esta tecnologia de malha e de correção automática possui uma confiabilidade de dados superior a 99% e assegura uma abordagem interoperável, adaptativa e flexível para o wireless.
A versatilidade da aplicação da instrumentação wireless permite aos usuários selecionar a alimentação com base em uma perspectiva econômica, sustentável ou conveniente. As soluções SmartPower da Emerson atendem a qualquer necessidade; os módulos de energia especialmente projetados são fáceis de instalar e oferecem tempos de vida previsíveis de até dez anos, as soluções para a captação de energia oferecem uma opção sustentável e a tecnologia de colheita de energia traz a opção wireless à infraestrutura existente, sem a necessidade de energia adicional.
Continuously advancing network analytics allow for centralized monitoring of wireless networks across industrial facilities. The Plantweb™ Insight Network Management application offer strategic analysis that enables teams to prioritize maintenance and make informed decisions fast. Ensure adherence to network best practices with tools such as a network mesh diagram for a consolidated view of network health and diagnostics to quickly identify issues and areas for improvements.
Wireless solutions for plant operation applications include key components that all work together to deliver a secure, consistent and reliable wireless infrastructure scalable to fit any need from a single application through plant-wide implementation. Investing in the appropriate infrastructure is the foundation for digital transformation success.
O Center DNA da Cisco é a plataforma industrial líder para os serviços de planejamento, configuração, gerenciamento e de mobilidade da rede wireless. Fornecendo uma plataforma de comunicação wireless coesa em todas as áreas físicas e funcionais das operações da planta, permitindo que a rede compartilhada suporte diversas aplicações. O Center DNA também supervisiona controladores LAN wireless, que são responsáveis por funções wireless de rede larga, como políticas de segurança, prevenção de intrusão, gerenciamento de RF, QoS e mobilidade.
O design modular do ponto de acesso wireless da Emerson e da Cisco oferece aos usuários maior flexibilidade de implantação. A infraestrutura Wi-Fi da Cisco pode ser implementada em toda uma instalação, sendo facilmente integrada ao gateway WirelessHART da Emerson a qualquer momento. O Cisco IW6300 tem várias opções de alimentação, incluindo CA, CC, PoE+ e UPoE para maior flexibilidade. As conexões de uplink incluem opções de SFP, Ethernet e wireless.
O ponto de acesso wireless da Emerson e da Cisco reúne as tecnologias Wi-Fi e WirelessHART em uma solução totalmente integrada. O gateway wireless 1410S da Emerson é montado diretamente no ponto de acesso de trabalho pesado IW6300 da Cisco, criando uma solução certificada Classe I, Div 2 (ATEX Zona 2) e entregando dados altamente confiáveis e seguros, mesmo nos ambientes industriais mais inóspitos.
A Emerson e a Cisco se uniram para trazer a última geração da tecnologia wireless. O gateway 1410S da Emerson estabelece o padrão de infraestrutura WirelessHART por meio da maior capacidade do dispositivo, velocidades de processamento e melhores recursos de segurança. O ponto de acesso da série de trabalho pesado IW6300 da Cisco oferece tecnologia Wi-Fi 802.11 AC Wave 2 que aumenta a largura de banda e a velocidade de uplink. Em conjunto, essa infraestrutura wireless integrada oferece a base para a transformação digital.