Medição de nível por radar sem contato

Medição de nível por radar sem contato

Desde aplicações simples até as desafiadoras, a tecnologia de nível por radar sem contato Rosemount™ é fácil de usar, robusta e confiável.

Medição de nível por radar

Melhore a eficiência operacional com medição de nível por radar fácil de usar

O portfólio de tecnologia por radar sem contato da Emerson de transmissores de nível e sistemas de medição de tanques foi projetado para facilidade de uso sem necessidade de calibração, com diagnósticos integrados e capacidade de detectar até mesmo as menores mudanças de nível. Ele utiliza a poderosa tecnologia de radar de onda contínua de frequência modulada (Frequency-Modulated Continuous Wave, FMCW) para proporcionar uma medição robusta e confiável em todos os tamanhos de tanques. Os mais recentes avanços da tecnologia de radar ajudarão a otimizar os processos e melhorar a segurança em todos os setores.


Ver produtos
Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Melhore a eficiência operacional com medição de nível por radar fácil de usar

Inovação mais recente em termos de radar: Tecnologia de varredura rápida de 80 GHz

OsRosemount 3408, 1408 e 1208 Transmissores de nível por radar Rosemount 3408, 1408 e 1208 apresentam tecnologia de varredura rápida de 80 GHz. Com o radar mais recente em uma tecnologia de chip e maior integração em seus componentes eletrônicos, esses sensores enviam mais varreduras a cada segundo para garantir que os usuários obtenham a visão mais clara da superfície do fluido.

QUANTO MAIS VARREDURAS, MELHOR: conte com mais confiabilidade graças à tecnologia de varredura rápida de 80 GHz.


Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Inovação mais recente em termos de radar: Tecnologia de varredura rápida de 80 GHz

Como funciona?

O portfólio de radar sem contato da Emerson utiliza tecnologia de onda contínua de frequência modulada (Frequency Modulated Continuous Wave, FMCW). Um sinal contínuo de radar é transmitido com a frequência aumentando com o tempo, criando uma “varredura de sinal”. O sinal é refletido da superfície de volta para a antena e o nível é calculado.

Essa tecnologia permite medições mais precisas e confiáveis e pode ser usada em diversas aplicações. Alterações na densidade do fluido, variações de temperatura, poeira e alterações de pressão não afetam a precisão.

Os transmissores por radar sem contato fornecem leituras de nível confiáveis e precisas, independentemente do tipo de reservatório, alterando as condições do processo ou ambientais.

  • O Rosemount 5408 foi projetado para aplicações mais desafiadoras com fluidos agressivos ou viscosos.
  • O Rosemount 3408 incorpora funcionalidade inteligente para flexibilidade em aplicações como tanques de armazenamento, mistura e ao ar livre.
  • O Rosemount 1208 é um sensor compacto projetado para aplicações de água e aplicações simples de medição de nível, como estações de bomba ou tanques de plástico.

Os transmissores de nível por radar sem contato de última geração da Rosemount contêm recursos inteligentes para facilidade de uso em cada ponto de contato;

  • Instalação e configuração intuitivas em poucas etapas
  • Funcionalidade remota conveniente para mantê-lo fora do tanque
  • Testes de prova e programação da verificação automática no local para que haja o mínimo de interrupções no processo
  • Resolução de problemas simplificada com alertas e diagnósticos avançados
  • Manutenção simplificada com o mínimo de peças de reposição necessárias
Saiba mais...
Clique para continuar a leitura

O portfólio Rosemount da Emerson inclui tipos de antena adequados para todo tipo de aplicações;

  • Antena de lente para recipientes com pequenos encaixes de processo ou aplicações ao ar livre e/ou tanques não pressurizados
  • Antena de vedação do processo com todas as partes em contato com o processo de PTFE para fluidos agressivos e corrosivos, aplicações higiênicas ou onde haja poeira, condensação pesada e acúmulo
  • Antena cônica para reservatórios fechados, instalações de tubos estáticos/câmaras e bocais altos
  • Antena parabólica para longo alcance de medição com fluidos de baixa reflexão, como materiais sólidos.


  • Os dispositivos Rosemount 3408 e 5408 são certificados pela IEC 61508 para SIL 2, testados pela TÜV e aprovados pela WHG para prevenção contra transbordamento. Eles oferecem taxas de falhas perigosas não detectadas (Dangerous Undetected, DU) líderes do setor em testes de prova eficientes
  • O Rosemount 1408H foi projetado para o setor de higiene e possui certificações 3A e EHEDG. O Rosemount 5408 também oferece a certificação 3A
  • O Rosemount 1208 pode ser usado em aplicações de água e é certificado como água potável e pela FDA.

Para obter uma lista completa das certificações de produtos, consulte a ficha de dados de cada produto

Simplifique suas tarefas de medição com transmissores de nível por radar fáceis de usar

 Tecnologia de nível por radar
Setor

Adequado para o setor

Cada setor tem seus requisitos e desafios. Seja para o setor químico, de óleo e gás, água ou alimentos e bebidas, nosso portfólio foi projetado tendo em mente suas necessidades, oferecendo facilidade de uso em cada etapa.

Segurança líder do setor

Segurança líder do setor

Projetado para oferecer segurança com taxas de falhas perigosas não detectadas muito baixas e alta cobertura de diagnóstico, o portfólio de radar sem contato da Rosemount é realmente o melhor da categoria.

Flexibilidade nas aplicações

Flexibilidade nas aplicações

Desde aplicações simples até às mais desafiadoras, nosso portfólio completo ajudará você a alcançar eficiência operacional. Temos soluções para tanques ao ar livre, reatores, misturadores, tanques de armazenamento e muito mais.

Precisão

Precisão

A tecnologia de nível por radar sem contato Rosemount FMCW da Emerson é superior às tecnologias convencionais, fornecendo medição precisa em qualquer aplicação, incluindo aquelas em condições ambientais e processos desafiadores.

Confiabilidade

Confiabilidade

Nossa inovação contínua desde 1973 promove a tecnologia de radar sem contato mais eficiente e confiável do mercado.

Nossa mais recente tecnologia de varredura rápida de 80 GHz fornece mais varreduras de medição para aumentar a confiabilidade.

Robustez

Robustez

A robustez e a qualidade da Rosemount estão sempre presentes em nossa instrumentação de nível, desde os dispositivos mais duráveis até os mais simples.

Diagnóstico

Diagnóstico

Integridade do transmissor, métricas de qualidade do sinal ou relatórios avançados: o conjunto de diagnóstico integrado permite que os usuários fiquem tranquilos em relação aos processos sob controle e à prontidão do dispositivo para ser executado em qualquer situação.

seletor de frequência de radar sem contato Rosemount

A tecnologia FMCW aprimora a medição de nível tipo radar

Saiba como melhorar a precisão e a confiabilidade do radar em aplicações difíceis

Baixar o relatório técnico
Ajude-me a escolher

Identifique sua tecnologia de nível perfeita

Encontre o dispositivo certo para sua aplicação com o Consultor em tecnologia de nível

Mais informações
Ative o JavaScript para usar este site.