MAIS DE 45 ANOS DE INOVAÇÃO DA MICRO MOTION™

Desde a nossa fundação, unimos tecnologia e engenharia para criar soluções para o benefício de nossos clientes, orientadas para um mundo em ação. É assim que criamos e continuamos criando soluções bem-sucedidas para você.

Garagem Micro Motion

Em uma garagem nas montanhas de Boulder, CO, o engenheiro elétrico Jim Smith lança o Micro Motion.

Garagem Micro Motion
Primeiro medidor Coriolis de tubo duplo

Atendendo à demanda por medições de vazão e densidade para aplicações especializadas, incluindo as higiênicas, corrosivas e de alta pressão, os novos medidores de vazão Modelo D criam um impacto duradouro no setor.

Primeiro medidor Coriolis de tubo duplo
Micro Motion é adquirida pela Emerson Electric

A Emerson continua a estabelecer o padrão para integridade da medição de processos e produtos.

Micro Motion é adquirida pela Emerson Electric
Medidores de alto desempenho ELITE® da Micro Motion

Os novos medidores de vazão ELITE Coriolis oferecem medições precisas e repetíveis de vazão e densidade para líquidos, gases e medições de vazão multifásicas, mesmo para os ambientes e aplicações mais desafiadores.

Transmissor RFT9739 da Micro Motion

Incorporando medições nativas de vazão, densidade e temperatura, além de comunicações digitais, o transmissor RFT9739 introduziu uma nova era aos componentes eletrônicos da Micro Motion. Este transmissor seria vendido de várias formas pelos próximos 31 anos.

Transmissor RFT9739 da Micro Motion
Medidores compactos e drenáveis Série F da Micro Motion

A Série F estabelece o novo padrão para medições robustas e altamente confiáveis. Esses medidores inteligentes garantem aos clientes executarem o processo com mais eficiência e solucionarem os desafios de produtividade mais difíceis.

Medidores de tubo reto série T da Micro Motion

O lançamento do medidor de densidade e vazão Coriolis Série T, com o seu design exclusivo de tubo reto, oferece medições de vazão superiores aos clientes. Apresentando todas as peças que entram em contato com o processo fabricadas em titânio para proporcionar excelente resistência à corrosão, a série T é autodrenável, com uma rota de vazão resistente a obstruções.

Transmissor de montagem integral e em campo 2700 da Micro Motion

Alimentados pela tecnologia MVD, os transmissores versáteis para montagem em campo trazem uma arquitetura avançada e uma ampla variedade de opções de E/S e flexibilidade de aplicação para o setor, tornando-os a principal opção para montagem integral compacta.

 Aquisição da Solartron Mobrey expande o portfólio de densidade e viscosidade

Com a compra da Solartron Mobrey, a Emerson expande seu portfólio de densidade e viscosidade, permitindo-lhe atender melhor seus clientes com medições de processo críticas de líquidos e gases.

Medidores de alta capacidade Elite da Micro Motion

Projetado para atender à demanda do setor por uma medição de precisão superior e controle do processo para aplicações de alta capacidade, a Micro Motion evolui a partir do bem-sucedido DS600, com os medidores de vazão ELITE Coriolis de alta capacidade, que oferecem a medição de vazão mássica mais precisa e repetível para líquidos, gases ou lamas.

Transmissor 2200S da Micro Motion alimentado por malha, de 2 fios e montagem integral

Compactos e leves com um projeto totalmente drenável, esses sensores são otimizados para o desempenho de medição. A Micro Motion altera o que é possível com a primeira solução Coriolis de dois fios alimentada por malha. O 2200S reduz a necessidade de uma ligação dos fios de alimentação cara.

Transmissor 2200S da Micro Motion alimentado por malha, de 2 fios e montagem integral
Smart Meter Verification da Micro Motion

Com o lançamento do Smart Meter Verification, todo o processo de medição é simplificado. A ferramenta automática de diagnóstico fácil de usar monitora todo o desempenho e a integridade do medidor de vazão, eliminando a necessidade de ir a campo ou interromper o processo.

Sensor CMFS ELITE da Micro Motion

Os medidores ELITE CMFS são apresentados para oferecer medição precisa de diâmetros de linha menores. Compacto e leve, com um projeto totalmente drenável, os novos medidores ELITE CMFS são otimizados para desempenho de medição das aplicações mais críticas e exigentes

Sensor CMFS ELITE da Micro Motion
Transmissor de montagem em campo 5700 da Micro Motion

O transmissor de montagem em campo 5700 oferece aos clientes a melhor tecnologia de medição e suporte inigualável. O projeto intuitivo garante a confiança da medição, a percepção valiosa do processo e a produtividade por meio de soluções simplificadas.

Medição de fase avançada (APM)

O APM é uma opção de software disponível no transmissor 5700 Coriolis da Micro Motion. É uma solução inovadora que ajuda a melhorar a exatidão da medição em diversos setores de aplicações multifásicas desafiadoras.

Transmissor 4200 de dois fios da Micro Motion

Este projeto torna possível a substituição dos dispositivos de vazão de dois fios existentes com o mínimo esforço e sem incorrer em custos adicionais de energia ou cabeamento. Há uma opção de montagem remota para aplicações que exigem que o transmissor fique separado do sensor.

Medidor de vazão de alta pressão HPC015N Coriolis da Micro Motion

Com uma classificação de precisão de vazão de gás disponível de 0,5% e pressões de até 1.060 bar, o HPC015 da Micro Motion é ideal para distribuição de hidrogênio de alta pressão.

Transmissor 5700 Coriolis da Micro Motion com Wi-Fi

Oferecendo o que há de melhor em tecnologia de medição e suporte inigualável, o projeto intuitivo do transmissor 5700 garante a confiança da medição, a percepção valiosa do processo e a produtividade por meio de soluções simplificadas.

Transmissor 1600 Coriolis da Micro Motion com Power-over-Ethernet (alimentação via Ethernet)

Com um projeto compacto e leve, o transmissor 1600 oferece facilidade de integração com uma conexão Ethernet nativa e alimentação via Ethernet. Um conjunto de soluções de software oferece confiança na medição e percepções valiosas sobre o processo das aplicações mais desafiadoras.

Medidor de vazão de alta pressão HPC020N Coriolis da Micro Motion

O medidor de vazão de alta pressão HPC020 Coriolis da Micro Motion da Emerson tem uma vazão nominal maior do que os produtos anteriores, expandindo a capacidade de dispensar, com segurança, o combustível de hidrogênio com eficiência necessária para veículos de serviços pesados.

Transmissor de E/S 4700 Coriolis da Micro Motion com tecnologia Bluetooth®

O novo transmissor com display Bluetooth® opcional oferece configuração wireless que ajuda a evitar a necessidade de uma autorização de trabalho de risco para se conectar ao dispositivo, aumentando a produtividade e a segurança. Ele também oferece uma rota de migração fácil por meio do adaptador de aperfeiçoamento da Emerson.

Medidor de densidade e de vazão ultracompacto série G da Micro Motion

Uma nova linha de sensores idealmente adequada para aplicações de monitoramento e otimização de processos em todos os setores, são os medidores de vazão mássica Coriolis de tubo duplo mais compactos do mercado.

Ative o JavaScript para usar este site.