Sistemas e software DeltaV™ para mineração e metais
Integre sites de forma remota, fácil e segura, obtendo visibilidade em tempo real dos processos para uma operação mais sustentável.
Em um ambiente em que a mineração é fundamental para o funcionamento da economia mundial e você é encarregado de fazer mais com menos, entregar projetos a tempo, melhorar o desempenho e a produção e garantir operações mais seguras e sustentáveis parece quase impossível. A rede global dedicada de especialistas da Emerson ajudou várias operações de metais e mineração a implementar sistemas de controle distribuídos DeltaV de maneira fácil e econômica. O DeltaV permite uma visão em tempo real, confiável, bem como um controle superior de seu processo para melhorar a produção e o desempenho, além de proporcionar operações mais seguras e sustentáveis.
As tecnologias DeltaV facilitam a integração perfeita e segura de uma variedade de sistemas e tecnologias, minimizando a necessidade de recursos. Quando os dados passam pelo sistema de controle DeltaV, eles são automaticamente contextualizados, o que significa que você terá mais dados úteis e maior visibilidade em seu processo e produção em cada local, além de minimizar a necessidade de etapas manuais e economizar tempo e dinheiro.
Obtenha conformidade e confiança de cima para baixo de nível 1 ISASecure SSA e IEC 62443 para que todo o sistema, do controle à análise empresarial, seja fortalecido contra ameaças cibernéticas emergentes.
O DeltaV facilita a padronização em uma arquitetura de sistema de controle e ajuda a garantir uma maior recuperação dos materiais extraídos. As tecnologias avançadas de controle de processo e a conexão simples aos sistemas de controle elétrico ajudam as equipes a analisar a integridade de seu sistema, ajustar a produção para melhor uso de água e energia e melhorar o desempenho, construindo uma ponte para uma maior sustentabilidade operacional.
Você trabalhará junto à rede global de recursos locais e dedicados da Emerson para garantir o sucesso de projetos de capital por meio de estratégias modernas de gestão de projetos e práticas de engenharia inovadoras. Ao alavancar nossas tecnologias flexíveis sem precedentes que reduzem a complexidade, implementação e custos de manutenção, você não só alcançará o sucesso do projeto, mas também a excelência operacional.
O DeltaV é compatível de forma nativa com motores de análise e dispositivos de análise Edge, permitindo a operação remota ao simplificar a transferência de informações. Você obterá dados comprovados, confiáveis e em tempo real, bem como informações sobre o processo e a integridade de seus ativos para melhorar o desempenho de seu processo e produção. Isso significa que você economizará tempo, dinheiro e recursos e se concentrará em tomar decisões de negócios.
O DeltaV se integra facilmente a uma ampla variedade de tecnologias e sistemas. As tecnologias DeltaV facilitam a padronização em uma única arquitetura de controle para fácil coleta e contextualização de dados para uso local, bem como o compartilhamento seguro e eficiente. Reduzindo a complexidade, integrando apenasos dados necessários e minimizando custos, você melhorará a tomada de decisões e reduzirá o custo total de propriedade.
Estabeleça uma estratégia proativa de segurança cibernética para proteger seu sistema de controle de processo e a rede contra potenciais ameaças.
OPC-UA permite a troca segura de dados entre aplicativos, enquanto sua capacidade de modelagem de informações dá significado aos dados.
O Electronic Marshalling oferece a flexibilidade de adicionar E/S em qualquer lugar da planta sem afetar os gabinetes da sala de controle.
O MTP permite a integração de sistemas baseados em DCS e PLC com mais facilidade.
O controlador PK da DeltaV apresenta execução de lógica mais rápida, protocolos de dispositivo Ethernet nativos integrados e muitos tamanhos escaláveis, permitindo atender a uma grande variedade de aplicações como controle de dispositivos Ethernet, poços de produção e uma grande variedade de tamanhos de sistema.
Modifique facilmente seu sistema e elimine a engenharia sem valor.
A EIOC fornece fácil monitoramento e controle de dispositivos Ethernet.
Visualize dados do processo em tempo real, tendências históricas e receba notificações de alarme do seu dispositivo móvel, praticamente em qualquer lugar.
Conclua bem os projetos mais complexos, dentro do prazo e do orçamento.
O sistema DeltaV amplia a flexibilidade para atender aos seus requisitos, oferecendo vários tipos de controladores e plataformas I/O.
O controle avançado incorporado fornece um melhor desempenho de controle às aplicações e otimiza as operações.
Alcance a excelência operacional por meio da simulação do desenvolvimento, teste e treinamento.