Segurança funcional
Engenheiros responsáveis por aplicações de processos críticos recorrem à Emerson em busca de tecnologia de automação que ofereçam segurança funcional e soluções de nível de integridade de segurança (SIL).
A segurança funcional se concentra na redução do nível de risco em um dispositivo ou sistema, pois identifica condições potencialmente perigosas e possibilita ações corretivas para evitar ou reduzir o impacto de um acidente. Ela depende de tecnologia de segurança ativa e automática para responder a uma situação potencialmente perigosa.
A Emerson fornece soluções de segurança funcional ASCO ao oferecer válvulas solenoide e válvulas piloto redundantes, de reajuste manual e certificadas pelo setor. Nossas válvulas são habilitadas para SIL 3 e certificadas por Exida ou TÜV conforme IEC 61508.
Os materiais são resistentes à corrosão e construídos para aplicações de alta confiabilidade. Os recursos incluem capacidades de autoteste para diagnosticar problemas antes que eles interrompam as operações e um sistema de válvulas piloto tolerante a falhas.
A Emerson fornece as soluções de segurança mais atualizadas para atender aos níveis de integridade de segurança desejados.
Os sistemas de desligamento de segurança devem ser confiáveis e funcionar sob demanda, mas desligamentos falsos de válvulas de processos cruciais podem resultar em paradas caras e não planejadas, bem como reduzir a disponibilidade do processo. Os sistemas de controle redundantes ASCO e a tecnologia sensora TopWorx da Emerson podem ajudar a manter os níveis de segurança da planta, ao mesmo tempo em que viabilizam manutenção on-line e testes automatizados. Isso pode evitar tempo de inatividade não planejado e garantir que seu processo permaneça ininterrupto e seguro.
A manutenção da válvula e do sistema pode ser demorada, além de interromper o processo e causar tempo de inatividade. O conjunto abrangente de soluções de pilotagem e monitoramento de válvulas da Emerson em várias arquiteturas ajuda a garantir uma operação confiável das válvulas, tornando a manutenção on-line uma operação segura e perfeita. Nossas válvulas solenoides ASCO foram desenvolvidas para ter fácil substituição, resultando em uma manutenção rápida, tempo de inatividade minimizado e processos confiáveis, sem comprometer os níveis de segurança.
Os produtores são frequentemente forçados a comprar componentes de vários fornecedores, o que aumenta os custos e prejudica a produtividade e os cronogramas de produção. Ao fornecer arquiteturas certificadas pré-agrupadas e redundantes que incluem tecnologia solenoide comprovada pela indústria, produtos de detecção de posição e acessórios. As soluções da Emerson simplificam sua aplicação e reduzem a complexidade da cadeia de suprimentos. Nossa parceria economiza tempo e despesas sem qualquer sacrifício de segurança ou produtividade.
Those working in the process industry look for dependable, on-demand shutdown solutions to maintain safety levels, protect workers and equipment from harm, and allow for timely, easy maintenance. Dealing with challenges around safety, reliability, redundancy and minimizing downtime is common in this industry, and we, at Emerson, understand the importance of these challenges.
In today’s upstream oil & gas operation, equipment safety and reliability are more important than ever to maximize process uptime, minimize cost of extraction, and ensure worker safety. That means reducing potential sources of safety and downtime incidents as much as possible.