Temperatura baixa
A tecnologia de baixa temperatura oferece desempenho confiável em condições extremas para exceder os requisitos do setor.
As válvulas solenoide e pneumáticas de baixa temperatura da Emerson operam de maneira reutilizável, mesmo em condições extremas. Materiais cuidadosamente selecionados e design especializado combatem o encolhimento, a inatividade e problemas relacionados.
A Emerson oferece as peças certificadas mais amplamente testadas, projetadas para operar em temperaturas de -40 a -60 °C (-40 a -76 °F). As válvulas são certificadas pela CSA, listadas na UL, aprovadas pela FM e projetadas com os modos de proteção necessários e aprovações globais para uso em áreas seguras e locais perigosos.
As Séries 362/562 oferecem desempenho ideal em condições severas. A seleção cuidadosa do material e os testes detalhados garantem que os elastômeros mantenham a flexibilidade e resistam ao encolhimento geralmente causado por baixas temperaturas.
O design altamente projetado das Séries 381 e 327 torna a operação eficiente em temperaturas tão baixas quanto -60 °C (-76 °F). O material selecionado para o design pode funcionar em ambientes extremamente adversos e corrosivos, geralmente encontrados em plataformas de petróleo offshore e near-shore.
Os controles de gás confiáveis da linha principal são essenciais para a segurança das operações. Em ambientes de baixa temperatura, você precisa de um atuador hydramotor confiável. Nossas soluções padrão de baixa temperatura lidam com as condições operacionais da válvula e do atuador até -40 °C (-40 °F). Também temos construções de válvulas disponíveis que oferecem desempenho confiável em temperaturas ambientes tão baixas quanto -50 °C (-58 °F).
A segurança é essencial em condições perigosas. Nossas válvulas de corte de gás de baixa temperatura passam por extensos testes para garantir que esse componente essencial da infraestrutura principal possa ser usado quando necessário. Fazemos parte do Programa de dados do cliente UL e desenvolvemos produtos que representam as ofertas mais amplamente testadas e certificadas do setor para baixas temperaturas ambientes. Nossa linha de produtos para baixas temperaturas atende aos requisitos oficiais para válvulas usadas em paragens de emergência e aplicações perigosas.
Os acessórios, incluindo a válvula de escape rápido e a caixa de junção à prova de explosão, possuem designs de baixa temperatura que os tornam ideais para instalações externas em locais perigosos.
Eles foram projetados para condições adversas com temperaturas tão baixas quanto -40 °C (-40 °F) e para operação em ambientes corrosivos.
Estudo de caso
Este documento analisa as cinco principais qualidades a serem procuradas na compra de válvulas, cilindros e outros dispositivos de automação de fluidos para aplicação em baixas temperaturas ambientes. Ele explora os requisitos, o desempenho e a evolução da tecnologia de suporte.