Refinaria

Refino

Realize operações com segurança, confiança e continuidade.A Emerson oferece soluções para atuação em válvulas para os pontos críticos no refino. 

Tecnologia de válvulas certificada para operações perigosas

Plantas de refino a jusante confiam na ampla seleção de válvulas solenoides ASCO e conjuntos de válvula da Emerson para manterem o tempo de funcionamento do processo. Nossa tecnologia, testada e comprovada ao longo do tempo, é ideal para operações controladas de proteção contra desligamentos não intencionais e ainda garante desligamentos controlados confiáveis.

Oferecemos às refinarias uma solução completa para controle de atuadores: reguladores de filtro, válvulas solenoides, válvulas acessórias e caixas de fim de curso.

As válvulas piloto ASCO, as válvulas de redefinição manual e os sistemas redundantes são integrantes do elemento final de controle de qualquer Sistema Instrumentado de Segurança.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Tecnologia de válvulas certificada para operações perigosas

Soluções de refino

Visão geral da aplicação

A indústria de refino precisa de componentes capazes de suportar ambientes extremos e exigentes requisitos de uso. A linha de produtos ASCO inclui uma ampla variedade de válvulas solenoides de 2, 3 e 4 vias e soluções de controle redundante capazes de gerenciar a vazão de vapor, líquidos e gases agressivos, óleo combustível e outras necessidades de automação de fluidos.

Segurança e confiabilidade

As válvulas solenoides ASCO são componentes fundamentais no processo de refino. Onde a confiança é uma necessidade, as válvulas ASCO e os sistemas de controle redundante dão suporte a operações contínuas e garantem disponibilidade de alta segurança e testes on-line automatizados. 

As válvulas de redefinição manual têm certificação de capacidade SIL 3 concedida pela Exida/TÜV conforme a norma IEC 61508.

Válvulas de alta vazão

As válvulas solenoides ASCO operam em sistemas de alta vazão em condições extremas. Essas válvulas são projetadas para funcionar com eficiência em altas temperaturas e suportar substâncias corrosivas, controlando a vazão de líquidos e gases agressivos. Com opções de design de sede inclinada e construções em bronze ou aço inoxidável, as válvulas solenoides ASCO são capazes de manter sua operação em execução

Ative o JavaScript para usar este site.