Válvulas esferas
Designs avançados de válvulas esferas que proporcionam melhorias de desempenho e lucratividade em relação aos projetos tradicionais.
Uma válvula esfera excêntrica dupla é semelhante em princípio a uma válvula esfera convencional, mas com uma meia esfera em forma de "C". Essa esfera em forma de C gira em dois planos de movimento com energia da haste para fechar e vedar contra uma sede fixa.
O design AEV avançado da Emerson fornece desempenho de vedação superior, elimina a cavidade da válvula esfera convencional, que é problemática, e dura mais com uma ação de abertura e fechamento sem contato até o ponto de vedação.
No fechamento, o efeito came de metal com metal produz uma vedação de vazamento zero, o que supõe uma ordem de magnitude maior do que o padrão que prevalece na indústria (BS6364), garantindo uma vedação mecânica extremamente hermética.
A energia de vedação é transmitida através da haste e contra uma sede fixa, eliminando a necessidade de retentores, molas ou vedações dinâmicas. Isso resulta em um desempenho de vedação superior, confiável e uniforme em altas e baixas pressões, em um design inerentemente seguro contra incêndio.