Melhore a produtividade do seu sistema de descarga de pó com válvulas superiores

O manuseio do pó de polietileno e polipropileno durante o processo de descarga do produto é uma aplicação desafiadora para válvulas. Ele é caracterizado por ciclos de alta velocidade e frequentes na presença de partículas em pó abrasivas e intrusivas. Os produtores de polietileno e polipropileno precisam de soluções que ofereçam um desempenho de selo firme durante uma longa vida útil para estender o tempo de atividade e a produtividade do reator que alimenta seus processos a jusante.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Melhore a produtividade do seu sistema de descarga de pó com válvulas superiores

Processo do sistema de descarga de pó


A produção de polietileno e polipropileno é um processo licenciado. Dentro desse processo, o pó é criado em um reator com a adição de um catalisador. Esse pó é descarregado do reator para processamento e peletização adicionais para uso caudal descendente a jusante. É durante esta fase do sistema de descarga em pó (PDS) que os produtores enfrentam desafios significativos na confiabilidade de suas válvulas e, consequentemente, na produtividade de suas operações. Esses desafios de processo, ilustrados em detalhes abaixo, exigem uma tecnologia de válvula superior para aumentar as metas de qualidade e eficiência dos produtores. Os ícones azuis de válvulas coloridas no mapa de processo abaixo indicam as válvulas de serviço críticas que exigem atenção prioritária.

Desafios da válvula do sistema de descarga de pó

Como é a aparência de uma válvula de sistema de descarga de pó superior?

Especifique esses recursos ao atualizar suas válvulas do sistema de descarga de pó

Válvulas do sistema de descarga de pó
Aprovado pelo licenciador

Aprovado pelo licenciador

Para fazer a implementação em um processo licenciado, selecione uma solução de válvula aprovada pelo licenciador para garantir a integridade do seu processo.

Desempenho verificado

Desempenho verificado

Válvulas que comprovadamente executam 700.000 ciclos são o requisito mínimo. A Emerson comprovou que sua solução KTM realiza 2.000.000 de ciclos.

Sede do raspador integrada

Sede do raspador integrada

Uma sede inteligente projetada para remover o pó antes do selo. A face mais ampla reduz a pressão da área da superfície da esfera e melhora a longevidade.

Atuador de alto desempenho

Atuador de alto desempenho

Deve ser capaz de realizar ciclos de alta velocidade e alta frequência com a qualidade dos componentes e a absorção de choques para corresponder à vida útil da válvula.

Conector robusto

Conector robusto

Deve suportar altas cargas mantendo o engate apertado e alinhado verticalmente entre a válvula e o atuador para evitar folgas. 

Materiais de selo projetados

Materiais de selo projetados

Os selos reserva são essenciais para evitar a infiltração de pó das molas da sede. Um selo em forma de X de 4 pontos é superior a um anel O-ring padrão.

Sistema de selo de haste comprovado

Sistema de selo de haste comprovado

Um arranjo de selo da haste projetado é crucial para evitar a entrada de água e a saída do processo enquanto resiste ao desgaste do ciclo.

Componentes com revestimento duro

Componentes com revestimento duro

Para que o desempenho seja duradouro, os componentes críticos em todo o pacote de válvulas devem ser revestidos com revestimento duro, incluindo a esfera e o cilindro do atuador.

Siga-nos em:

Ative o JavaScript para usar este site.