Sonifiers
Obtenha controle avançado sobre o processamento de amostras com os Sonifiers SFX da Bransonic
Traga as mais avançadas capacidades de processamento de amostras para seu laboratório com os sonifiers da série SFX da Branson Desde 1960 os sonifiers Bransonic vêm estabelecendo padrões na indústria laboratorial na desgaseificação de líquidos, aceleração de reações químicas, preparação de lipossomas e realização de pesquisas de genoma. E agora, pela primeira vez, você pode especificar a quantidade de energia exata a ser aplicada em seu experimento - tenha controle sobre uma variável crítica não disponível com qualquer outra tecnologia de interrupção de líquido ultrassônico.
O SFX 150 é uma unidade de baixa energia que é perfeita para processar um volume menor de líquido com uma operação silenciosa. Orientado para amostras que variam de 0,2 mL a 150 mL, e fornecendo até 150 watts de potência, o 150 é o único disruptor e homogeneizador de células de seu tipo. O modelo inclui um conversor portátil para configuração rápida de experimentos sem um suporte conversor. Embalando muita energia em um recipiente menor, o 150 possui as mesmas funções de controle e monitoramento que os modelos maiores.
A série SFX 250 oferece até 250 watts de potência a 20 kHz, processando amostras de 0,2 mL até 500 mL, perfeita para todas as aplicações de volume mais alto. O controle de temperatura real exclusivo da Branson permite que você especifique uma faixa de temperatura para a amostra e que o sonifier ajuste automaticamente o comprimento do pulso ultrassônico para impedir superaquecimento. Oferecendo ultrassom contínuo ou pulsado, a série SFX 250 oferece modos de controle avançado que incluem modos de tempo e energia.
O sonifier mais poderoso, SFX 550, suporta aplicações de alto volume com até 550 watts de alimentação de saída a 20 kHz. Com alimentação para processar amostragens viscosas e maiores de até 1000 mL, o SFX 550 oferece controle preciso em saídas de energia e outros parâmetros para acomodar experimentos de todos os tamanhos. Além disso, é equipado com todos os recursos exclusivos da Branson disponíveis em outros tamanhos de modelos e tem fonte de alimentação, conversor e escolha de sonotrodo disruptor de ½" ou ¾".