Vedantes de tubos metálicos
Os sistemas de vedação de tubo metálico ultrassônicos da Branson aceleram a automação para otimizar o desempenho e a produtividade sem a necessidade de calor ou consumíveis.
Os sistemas de vedação de tubos de metal da Branson usam uma operação de um passo para crimpar, vedar e cortar tubos de cobre e alumínio com velocidade relâmpago. O sistema portátil Ultraseal 20 veda hermeticamente tubos de cobre e alumínio até 12 mm e foi projetado para otimizar segurança, eficiência e produtividade em ambientes perigosos. As aplicações incluem a vedação de tubos carregados usados em refrigeradores, aparelhos de ar-condicionado, sensores de temperatura do bulbo e tubos capilares.
Os sistemas ultrassônicos Ultraseal vedam hermeticamente tubos de cobre e de alumínio. Uma operação de etapa única crimpa, veda e corta tubos carregados em menos de um segundo. Os sistemas são adequados à automação para níveis altos de eficiência e produtividade.