Compreenda o controle do atuador marítimo local com as bombas manuais Damcos. Elas são usadas em combinação com LPUM e todos os atuadores padrão, como BRC, BRCF, KC e KF. Dependendo do tamanho do atuador, do tipo de controle e da localização da válvula, esses tipos de bomba manual podem ser aplicados em diferentes variantes para operação de emergência e operação autônoma sem outras instalações remotas. Instaladas diretamente em atuadores de linha única e dupla, não há necessidade de nenhum tubo extra ou instalação de bloco.