A série RPX da Bettis é um atuador de pinhão e cremalheira, disponível em 13 tamanhos como retorno de mola ou modelos de ação dupla. Os atuadores são projetados para automatizar as válvulas de virada de quarto mais populares, como válvulas de esfera, borboleta e de encaixe. A série RPX tem um corpo de alumínio extrudado de alta qualidade e tampas finais de alumínio fundido e são revestidas em pó para fornecer um acabamento de cetim esteticamente agradável.