Motor de engrenagem a gás pneumático direto da série G EIM
Motor de engrenagem a gás pneumático direto da série G EIM
Aviso
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Utiliza a pressão direta de gás natural para atuar uma válvula de tubulação
Substitui um volante da caixa de engrenagens com um atuador acionado por gás e pode produzir até 900 pés/lb de torque
Instalado em praticamente todos os principais sistemas de tubulação de todo o mundo muito antes da criação de outras marcas atuais.
As caixas das transmissões são preenchidas em fábrica com lubrificante de alta qualidade cuidadosamente selecionado para garantir o desempenho adequado, sob determinadas condições de operação.
Seu desenho compacto e leve garante uma instalação fácil, versatilidade e uma manutenção simples.
Motor da engrenagem acionado por gás com alimentação direta, tamanho único de invólucro e proporções opcionais de engrenagem para alterações de torque e velocidade
Acionamento do volante assistido pela engrenagem para uma operação manual e fácil, ajustada com facilidade, válvulas limitadoras acionadas pela engrenagem para um desligamento confiável e um ressalto de limite substituível, para se adequar a qualquer tempo de curso de válvula
Este produto é destinado apenas ao uso em instalações fixas de grande escala, excluído do escopo da Diretriz 2011/65/EU em relação à restrição de uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos (RoHS 2).