Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AMS-P-A0322RTS

Acelerômetro de temperatura endurecido A0322RTS

Product Description

Acelerômetro premium de alta precisão com elemento de quartzo para resistir a danos decorrentes de choque térmico.

Faixa de medição
±50 g (±490 m/s²)
Faixa de frequência (±3 dB)
0,8 a 10.000 Hz (48 a 600.000 cpm)
Linearização de amplitude
±1% (0 baseado, quadrados mínimos, linha reta)
Sensibilidade transversa
≤5%
Tensão/corrente de excitação
18 a 28 VCC / 2 a 20 mA
Peso
120 gramas (4,2 onças)
Temperatura de operação
-54 a 121 °C (-65 a 250 °F)
Limite de choque
5.000g pk (49.050 m/s²)

Características

  • A faixa dos acelerômetros cobre todas as aplicações padrão
  • O acelerômetro triaxial reduz o tempo gasto na coleta de dados
  • Os acelerômetros com base giratória e perfil baixo eliminam a pressão do cabo
  • Muitos itens desenvolvidos em parceria com fabricantes líderes de mercado

Documentação e desenhos