Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
DeltaV-P-Dual Monitor Workstation

Estação de trabalho com monitor duplo DeltaV™

Product Description

A Estação de trabalho com monitor duplo DeltaV™ oferece uma área de visualização maior, usando um único teclado e mouse. A colocação espacial dos aplicativos permite que o usuário localize e use rapidamente o aplicativo apropriado. A Estação de trabalho com monitor duplo pode facilmente usar seus displays existentes para facilitar o uso dos monitores adicionais por seus operadores.

Temperatura operacional
-40 a 70 °C (-40 a 158 °F)
Temperatura de armazenamento
-40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F).
Umidade relativa
5 a 95% sem condensação
Choque
10 g ½ onda senoidal para 11 ms
Vibração
1 mm pico a pico de 5 Hz a 16 Hz; 0,5 g de 16 Hz a 150 Hz

Documentação e desenhos

Características

  • Expande o espaço de tela utilizável para um único operador
  • Otimiza o DeltaV™ Operate para o uso eficiente da área de tela maior
  • De fácil configuração, usando ferramentas gráficas padrão da estação do operador