Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
DeltaV-P-Workstation Hardware

Hardware da estação de trabalho DeltaV™

Product Description

As estações de trabalho do DeltaV™ são executadas em um conjunto específico de hardware de computadores Dell pré-selecionado, escolhido especificamente para fornecer a melhor solução de desempenho de custos para o seu sistema DeltaV. Nós fornecemos uma solução garantida para oferecer o desempenho exigido. Você não perderá tempo em engenharia de configuração de sistema sem valor e resolução de problemas ao usar estações de trabalho DeltaV. Em vez disso, você pode se concentrar em suas funções de controle de processo.

Características

  • Software do sistema operacional (O/S) pré-instalado para facilitar a implantação
  • Disponível com Windows 7 e Server 2008
  • Fácil instalação de rede de controle; todas as placas de rede pré-instaladas e prontas para conectar e reproduzir
  • Escolha da estação de trabalho e do servidor para otimizar seu custo/desempenho
  • Opções para computadores de montagem em rack
  • Compatível com monitores únicos, duplos e quádruplos

Documentação e desenhos