Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
DeltaV-P-DeltaV Virtualization Hardware

DeltaV™ Virtualization Hardware

Product Description

Com o DeltaV™ Virtualization Hardware, você pode estar certo de que seu sistema de controle foi totalmente testado e é compatível para atender a suas necessidades de controle de processo. A DeltaV Virtualization está disponível para aplicações on-line e off-line. Independentemente da aplicação, o DeltaV Virtualization Hardware oferece a plataforma que você necessita para fornecer o desempenho requerido de maneira poderosa e econômica.

Temperatura operacional
0 a 45 °C (32 a 113 °F)
Umidade relativa de operação
0,95
Consumo de energia
Máx. 53 W
Temperatura operacional
0 a 45 °C (32 a 113 °F)
Umidade relativa de operação
0,95
Consumo de energia
Máx. 53 W

Documentação e desenhos

Características

  • Hardware totalmente testado e compatível com DeltaV™ Virtualization
  • Configurações para sistemas de controle off-line e on-line
  • Poderoso, econômico e fácil de usar
  • Fácil instalação da rede de controle; pronto para conectar e reproduzir
  • Redes de armazenamento compartilhado para alta disponibilidade
  • Compatível com monitores únicos, duplos e quádruplos