Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Keystone-K-CompoSeal Valve Manual Actuator

Keystone CompoSeal Resilient Seated Butterfly Valve with Manual Actuator

Product Description

The Keystone CompoSeal resilient seated butterfly valve is a lightweight, highly engineered composite material valve complete with manual actuator, configurable as a handle or gear operator.

Características

Válvula borboleta de sede resiliente CompoSeal Keystone
  • Corpo e disco patenteados do tipo wafer em compostos de alta engenharia resultam em excelente resistência química interna e externa.
  • A estrutura com peso leve resulta em menor custo e instalação simplificada.
  • Não é necessário suporte de tubo extra quando instalado em plástico ou tubulação GRP.
  • O disco em material composto de alta engenharia fornece excelente resistência à corrosão.
  • Todos os fixadores em aço inoxidável 316 como padrão.
  • Vedação hermética em ambas as direções, de acordo com a norma EN 12266-1 com vazamento A.
  • Faixa de pressão até PN 16 em temperatura elevada.
  • A válvula pode ser usada em aplicações de alta velocidade de até 12 m/s.
  • As vedações de válvula giratória e primária não são afetadas pela força de fixação com parafusos do flange ou pelo tipo de flange do tubo.
  • Valor alto Kv (Cv)
  • Não há necessidade de juntas de flange.
  • A vedação primária da haste excede a faixa de pressão da válvula e evita vazamentos através da área do eixo para a atmosfera.
Emerson Manual Actuator
  • ENGINEERED FOR RELIABILTY – Robust construction in a variety of materials with features such as full and life-long lubrication available.
  • FLEXIBLE CONFIGURATION – Where available with the type of manual actuator, the solution can be configured with adjustable travel stops, worm and quadrant style gearboxes and anti-clockwise operation.
  • SIMPLE INSTALLATION – Modular mounting concept for easy attachment to Emerson valves and can be mounted in most orientations.
  • CUSTOMIZABLE OPTIONS – Achieve reliable efficient isolation to match your specific application with many available optional extras including chain wheels, limit switches, floor stands and security features.

Especificações

Válvula borboleta de sede resiliente CompoSeal Keystone
Material
Fibra de composição
Temperatura de operação
Abaixo de 150 °C
Classe de pressão
PN
Tipo de conexão de processo
PN16
Tipo de sede/vedação
Resiliente
Classe de corte
Vazamento zero
Tamanho da válvula
NPS 10/DN 250, NPS 1-1/2/DN 40, NPS 12/DN 300, NPS 2-1/2/DN 65, NPS 3/DN 80, NPS 4/DN 100, NPS 6/DN 150, NPS 8/DN 200
Padrão do tamanho da válvula
DN
Tipo de válvula
Borboleta

Documentação e desenhos

Válvula borboleta de sede resiliente CompoSeal Keystone
Emerson Manual Actuator