Keystone CompoSeal Resilient Seated Butterfly Valve with Powered Actuator
Keystone CompoSeal Resilient Seated Butterfly Valve with Powered Actuator
Product Description
The Keystone CompoSeal resilient seated butterfly valve is a lightweight, highly engineered composite material valve complete with powered actuator, configurable by power source, size, function and more.
Aviso
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Válvula borboleta de sede resiliente CompoSeal Keystone
Corpo e disco patenteados do tipo wafer em compostos de alta engenharia resultam em excelente resistência química interna e externa.
A estrutura com peso leve resulta em menor custo e instalação simplificada.
Não é necessário suporte de tubo extra quando instalado em plástico ou tubulação GRP.
O disco em material composto de alta engenharia fornece excelente resistência à corrosão.
Todos os fixadores em aço inoxidável 316 como padrão.
Vedação hermética em ambas as direções, de acordo com a norma EN 12266-1 com vazamento A.
Faixa de pressão até PN 16 em temperatura elevada.
A válvula pode ser usada em aplicações de alta velocidade de até 12 m/s.
As vedações de válvula giratória e primária não são afetadas pela força de fixação com parafusos do flange ou pelo tipo de flange do tubo.
Valor alto Kv (Cv)
Não há necessidade de juntas de flange.
A vedação primária da haste excede a faixa de pressão da válvula e evita vazamentos através da área do eixo para a atmosfera.
Emerson Powered Actuator
Direct mounting to all Keystone butterfly valves and ball valves.
Valve connection compatible with Keystone (imperial and metric) and ISO 5211.
Double Rack and Pinion design nullifies side loads on the pinion shaft, minimizing bearing wear and extending life.
Optimized product flow with standard mounted travel stops for valve position adjustment in open and close position (+/- 5° at each end).
Anodized aluminium body with electrostatic powder coating (ESPC) finish provides durable protection against corrosive environments.
Double acting and spring return versions available for cost effective and safe operation.
Up to 12 individual springs offer flexible torque range for both ball as butterfly valves.
Pre-compressed spring design and anti-blowout drive pinion means safe maintenance and operation.
Atuador de quarto de volta pneumático Keystone F89
Montagem direta para todas as válvulas borboleta e válvulas esféricas Keystone.
Conexão de válvula compatível com Keystone (imperial e métrico) e ISO 5211
O design de pino e cremalheira duplo anula os carregamentos laterais no eixo do pino, minimizando o desgaste do rolamento e aumentando a vida útil.
Caudal de produto otimizado com fins de curso padrão montados para ajuste da posição da válvula nas posições aberta e fechada (+/- 5� em cada extremidade).
O corpo em alumínio anodizado com revestimento eletrostático em pó (ESPC) fornece proteção durável contra ambientes corrosivos.
Versões de dupla ação e de retorno por mola disponíveis para operação segura e económica.
Até 12 molas individuais oferecem flexibilidade no alcance do torque tanto para válvulas esféricas quanto para borboleta.
O design de mola pré-comprimida e pino de acionamento à prova de rompimento significam manutenção e operação seguras.
Especificações
Válvula borboleta de sede resiliente CompoSeal Keystone