Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
KTM-figure 155 floating ball valve

Válvula de esfera flutuante K-­Ball série 155

Product Description

A K-Ball série 155 é uma válvula de esfera flutuante tripartida e de passagem completa para uso em uma ampla variedade de aplicações industriais. A série 155 é configurável em várias opções de material com conexões finais roscadas, solda de topo ou solda de encaixe

Características

  • Design giratório e tripartida
  • Fundição de revestimento para corpo e tampa da extremidade
  • Corpo disponível em materiais de aço carbono (WCB/1.0619) e aço inoxidável (CF8M/1.4408)
  • Haste à prova de explosão
  • Dispositivo de bloqueio
  • Estanqueidade conforme EN 12266-1 Classificação A e API 598
  • Solda de topo, solda de encaixe e extremidades roscadas para BSPP, BSPT e NPT
Design do corpo
Tripartido
Material
Aço carbono ou aço inoxidável
Temperatura de operação
Consulte a folha de dados abaixo em Documentos abaixo
Conexão final
Solda de topo, solda de encaixe e roscada para BSPP, BSPT e NPT
Faixa de pressão
Até 1.000 psi (PN 69)
Tamanho da válvula
DN 8–50 (NPS ¼ - 2)
Tamanho padrão da válvula
DN, NPS
Tipo de válvula
Válvula esférica, válvula de esfera flutuante

Documentação e desenhos