Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-Silencers

Silenciador de exaustão pneumático ASCO™

Product Description

A ASCO Numatics fabrica uma ampla linha de silenciadores de exaustão de alta qualidade para sistemas de controle de movimento pneumático. Estes incluem silenciadores para serviço pesado e controle de velocidade, silenciadores de saídas de ar e filtros de entrada. Os silenciadores são projetados para aplicações automotivas, fabricação de pneus, sala de prensas e estampagem de metais e engarrafamento.

Normas/Regulamentações
1/8, 1/4, 1/2, 3/8, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2

Características

  • O silenciador da Série M da Numatics é construído em metal resistente à corrosão e libera suavemente o ar, dispersando-o em um padrão de 360°
  • O silenciador de aço inoxidável da Série SSM da Numatics é altamente resistente à corrosão atmosférica, soluções esterilizantes, produtos químicos orgânicos e muitos produtos químicos inorgânicos
  • O abafador compacto Numatics Série P é ideal para espaços limitados e pode abafar o ruído de escape de válvulas de ar, filtragem de entrada, coalescência de escape de névoa de ar ou equalização de pressão ou vácuo
  • Combinando uma rosca de náilon resistente com corpo de polietileno, o silenciador Numatics Série E é uma alternativa leve a abafadores de metal mais pesados, além de reduzir os decibéis até um nível aprovado pela OSHA
  • O abafador de controle de velocidade Numatics em bronze realiza medição infinita da vazão de ar. Com a capacidade de ajuste linear, é possível diminuir a velocidade do cilindro
  • O abafador de controle de velocidade Numatics em polietileno realiza ajuste fino da ponta inferior da faixa da medição de vazão, seguido de controle mais bruto conforme a vazão aumenta até o máximo
  • O silenciador de ventilação de respiro Numatics realiza redução de ruídos parcial, mas é mais adequado para impedir a entrada de contaminantes em portas de escape de válvulas ou de cilindros de ação simples
  • Ideal para ar, óleo ou água, o filtro de entrada Numatics Série C é compacto e leve, perfeito para aplicações no ponto de uso

Documentação e desenhos