Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Keystone-F791A

Válvula solenoide F791A da Keystone™

Product Description

Uma válvula solenoide operada por piloto de montagem Namur robusta e de alta vazão para montagem direta nos atuadores pneumáticos Figure 89 da Keystone.

Características

  • Projeto compacto com interface de montagem NAMUR padronizada e comprovada no mercado, o que reduz as despesas de instalação e a complexidade enquanto aumenta o atuador
  • O corpo em alumínio anodizado preto da válvula solenoide F791A é fornecido com fechos de aço inoxidável como padrão, oferecendo excelente resistência à corrosão
  • Adequado para uso com atuadores pneumáticos de ação dupla e simples
  • A função de 5/2 ou 3/2 vias é selecionável por meio da placa de configuração de porta intercambiável
  • O retorno de ar do instrumento (circuito fechado) é uma capacidade integral da placa de configuração de 3/2 portas, permitindo que ar limpo e seco do instrumento seja direcionado para as molas do atuador pneumático durante o curso dela, protegendo o atuador contra uma atmosfera contaminada
  • Alta capacidade de vazão de 1100 L/min (1/4” portas) e até 3.000 L/min (1/2” ) garante que o solenoide F791A seja adequado para a maioria dos atuadores e ofereça excelentes tempos de resposta
  • Cancelamento manual biestável (girar e bloquear) incluída como padrão
  • Classificação de proteção contra infiltração para IP65 (Nema 4,4X)
  • Disponível com configuração de bobina simples (solenoide/mola) ou bobina dupla (solenoide/solenoide)
Adequação de tensão
CC: 24 e 48, CA: 24, 48, 110, 120, 230 V
Faixa de temperatura
de -25°C a 60°C (de -13°F a 140°F)
Faixa de pressão
2 a 8,3 bar (30 a 120 psi)
Vazão
1100 Lmin-1 a 6,3 bar/Kv 0,9 / Cv = 1,04
3000 Lmin-1 a 6,3 bar/Kv 2,45 / Cv = 2,84
Função da válvula
3 vias - 3/2 Normalmente fechada, 4 vias - 5/2, 4 vias - 5/3 - Centro fechado, 4 vias - 5/3 - Centro aberto
Classificação IP
IP65 (Nema 4,4X)
Conexões pneumáticas
1/4 BSPP ou 1/4 NPT, 1/2 BSPP ou 1/2 NPT
Ambiente operacional
Corrosivo, classificado, interior, exterior
Aplicações
Para uso com atuadores pneumáticos F89 da Keystone

Documentação e desenhos