Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-HV216

Válvulas solenoides de corte de gás ASCO™ HV216

Product Description

A válvula ASCO Série HV216 corta o fluxo de gás quando o cabo que a mantém aberta é solto. A válvula de duas vias com corpo em alumínio cumpre as normas de segurança para cozinhas comerciais, industriais e institucionais estabelecidas pela National Fire Protection Association. São ideais para aplicações de corte de gás de baixa pressão.

Função
2 vias – 2/2 normalmente fechada
Acionamento da válvula
Solenoide
Mídia
Gás natural
Tamanho/rosca
1/2 pol.; 3/4 pol.; 1 pol; 1 1/4 pol.; 1 1/2 pol.; 2 pol.; 2 1/2 pol.; 3 pol.
Material do corpo
Alumínio
Tipo de Rosca
NPTF
Vazão
De 2,0 a 6,0 cv; de 6,0 a 14,0 cv; acima de 14,0 cv
Pressão diferencial/pressão de funcionamento máx.
Vácuo a 150 PSIG
Ambiente de funcionamento
Ambiente interno
Normas e regulamentações
UL

Características

  • Válvulas com corpo de alumínio leve para operações de gás combustível
  • Oferece alta vazão, cv de até 138 (118 kV)
  • Oferecido em tamanhos de tubo de 1/2” a 3”.

Documentação e desenhos