Os módulos de redundância da fonte de alimentação (RED) fornecem suporte à operação de fonte de alimentação redundante ao monitorar continuamente a condição de duas fontes conectadas a uma única carga. Os módulos RED têm certificação internacional para ambientes industriais difíceis e locais perigosos. O design MOSFET dos módulos RED gera menos calor que os designs tradicionais com base em diodo. Os LEDs de diagnóstico auxiliam no equilíbrio da carga entre duas fontes de alimentação. A combinação desses recursos fornece vida útil estendida para as fontes de alimentação e os componentes que ficam na mesma carcaça. Essas unidades compactas funcionam com as fontes de alimentação SolaHD™ Séries SDN-D, SDN-C e SDN-P, bem como com a maioria das fontes de alimentação com operação em paralelo.