Diâmetro do orifício
|
16 mm
|
Série de cilindros
|
ICM
|
Rosca da haste do pistão adequado
|
M16 x 1,5
|
Material do corpo
|
Poliamida, reforçada com fibra de vidro
|
disponibilidade
|
|
Diâmetro do orifício
|
25 mm
|
Série de cilindros
|
ICM
|
Rosca da haste do pistão adequado
|
M22 x 1,5
|
Material do corpo
|
Poliamida, reforçada com fibra de vidro
|
disponibilidade
|
|
Diâmetro do orifício
|
32 mm
|
Série de cilindros
|
ICM
|
Rosca da haste do pistão adequado
|
M30 x 1,5
|
Material do corpo
|
Poliamida, reforçada com fibra de vidro
|
disponibilidade
|
|
Diâmetro do orifício
|
8 mm
|
Série de cilindros
|
ICM
|
Rosca da haste do pistão adequado
|
M12x1,25
|
Material do corpo
|
Poliamida, reforçada com fibra de vidro
|
disponibilidade
|
|
Diâmetro do orifício
|
8 mm
|
Série de cilindros
|
MNI
|
Rosca da haste do pistão adequado
|
M12x1,25
|
Material do corpo
|
Aço
|
disponibilidade
|
|
Diâmetro do orifício
|
25 mm
|
Série de cilindros
|
MNI
|
Rosca da haste do pistão adequado
|
M22 x 1,5
|
Material do corpo
|
Aço
|
disponibilidade
|
|
Diâmetro do orifício
|
16 mm
|
Série de cilindros
|
MNI
|
Rosca da haste do pistão adequado
|
M16 x 1,5
|
Material do corpo
|
Aço
|
disponibilidade
|
|
Diâmetro do orifício
|
16 mm
|
Série de cilindros
|
CSL-RD
|
Rosca da haste do pistão adequado
|
M16 x 1,5
|
Material do corpo
|
Aço inoxidável
|
disponibilidade
|
|
Diâmetro do orifício
|
80 mm
|
Série de cilindros
|
102
|
Rosca da haste do pistão adequado
|
M24x2
|
Material do corpo
|
Aço
|
disponibilidade
|
|
Diâmetro do orifício
|
160 mm
|
Série de cilindros
|
102
|
Rosca da haste do pistão adequado
|
M36x3
|
Material do corpo
|
Aço
|
disponibilidade
|
|
Ao selecionar um novo país/região, o(s) produto(s) podem estar indisponíveis e os itens em seu carrinho de compras serão removidos. Contate-nos para obter assistência.