Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-P-LC

Guias AVENTICS™ Série LC

Product Description

As guias Série LC da AVENTICS realizam movimento linear guiado econômico para trabalhos leves em aplicações de cilindros pneumáticos. O cilindro externo é montado rigidamente no corpo cruzado que aciona a placa da ferramenta. O movimento da placa de ferramenta é guiado por duas hastes lineares endurecidas, que são apoiadas por buchas projetadas em polímero plástico. A Série LC da AVENTICS é adequada para aplicações de equipamentos de análise e diagnóstico, produção de vinhos, automotivas, engarrafamento e biocombustíveis.

Orifício
9/16", 3/4", 1-1/16", 1-1/2"
Ambiente operacional
Corrosivo, interior, lavagem
Curso
6" Max (padrão)
Pressão de operação máxima
250 psi (ar)

Características

  • Corpo em alumínio anodizado com revestimento duro para vida útil mais longa
  • Haste e corpo do cilindro de ar fabricados em aço inoxidável resistente a corrosão
  • O acoplador de alinhamento tem flutuação de 360° para eliminar a carga lateral do cilindro
  • Buchas de polímero plástico de baixa fricção para o desempenho ideal
  • Modelo padrão inclui pistão magnético; disponível com detecção de posição opcional

Documentação e desenhos