Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-P-LCX

Guias AVENTICS™ Série LCX

Product Description

A Série LCX da AVENTICS é uma linha econômica de guias lineares com maior capacidade de transporte de carga. As guias combinam baixo custo com confiabilidade comprovada. A Série LCX da AVENTICS é adequada para aplicações de equipamentos de análise e diagnóstico, engarrafamento, biocombustíveis e equipamentos para cozinhas e lavanderias comerciais.

Orifício
3/4", 1-1/16", 1-1/2",
Ambiente operacional
Corrosivo, interior, lavagem
Curso
15" Max (padrão)
Pressão de operação máxima
250 psi (ar)

Características

  • Corpo em alumínio anodizado com revestimento duro para vida útil mais longa e maior capacidade de carga
  • Estão disponíveis eixos em aço inoxidável, com maior resistência a corrosão
  • O acoplador de alinhamento tem flutuação de 360° para reduzir os efeitos da carga lateral do cilindro
  • Buchas de polímero plástico de baixa fricção projetadas para o desempenho ideal
  • Modelo padrão inclui pistão magnético; disponível com detecção de posição opcional

Documentação e desenhos