Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-P-EPS giga YZ

EPS giga YZ AVENTICS™

Product Description

Descubra o módulo linear elétrico EPS Giga YZ da AVENTICS, uma solução de alto desempenho para um movimento linear preciso e eficiente em sistemas de automação. Esse módulo linear integra-se perfeitamente à sua configuração, oferecendo funcionalidade avançada e adaptabilidade para diversas aplicações. O EPS Giga YZ AVENTICS foi projetado com tecnologia de última geração e materiais duráveis para garantir um desempenho confiável e consistente. Com controles intuitivos e recursos inteligentes, este módulo linear elétrico permite operação perfeita e produtividade otimizada e movimento linear preciso em ambientes industriais.

Características

  • O contorno deslizante rígido facilita tarefas precisas de pressão
  • Movimento rápido de cargas pesando até 15 kg com uma precisão de +/–0,02 mm
  • Largura do sistema, incluindo cadeia de energia, sistema de medição de deslocamento e compensação de massa de apenas 180 mm

Documentação e desenhos