Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-R2U4N1F1A2T0A

PC Industrial RXi2–UP: 4 slots, i7, 16 GB de RAM, sem ECC, SSD de 128 GB, Windows 10

Product Description

O PC industrial RXi2-UP oferece recursos de computação com desempenho de nível intermediário a ultra sofisticado para executar aplicações de HMI, de historiador e analíticas, diretamente na máquina e para oferecer controle de operações críticas em tempo real. Com até 32 GB de RAM DDR4-2133 com ECC e potente capacidade de renderização gráfica, o PC industrial RXi2-UP foi desenvolvido para ambientes industriais exigentes, sendo ideal para sistemas de médio a grande porte que necessitam de recursos robustos de visualização.

Número da peça
R2U4N1F1A2T0A
Processador
Quad Core i7–7820EQ, 3,0 GHz
Memória
DDR4-2400 de 16 GB
Memória externa
SSD de 128 GB
Ethernet
Quatro canais Ethernet de 1 Gigabit — padrão RJ-45 (SFP opcional), um canal Ethernet de 1 Gigabit com capacidade de gerenciamento remoto — RJ45
USB
Quatro portas USB externas (4 USB 3.0), duas portas USB internas (2 USB 2.0)
Interfaces seriais
Duas portas RS232, duas portas RS422/485, cinco portas RJ45
Slots de comunicações
Quatro slots

Características

  • CPUs com Intel Core i3, i5, i7 e Xeon da 7ª Geração
  • Operação sem ventoinha
  • Cinco portas Ethernet Gigabit (quatro com Time SYNC IEEE1588 e 802.1AS)
  • 0, 1, 2 ou 4 slots de expansão PCIe
  • Tecnologia patenteada de resfriamento da CPU

Documentação e desenhos