Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-IC086SLM042SS

Switch industrial gerenciável com 6 portas, uplinks em fibra óptica monomodo

Product Description

Desenvolvidos para as áreas de processos industriais, os switches Ethernet devem funcionar em ambientes severos, sujeitos a temperaturas extremas, umidade e vibração. Ao substituir redes proprietárias por uma rede local Ethernet e switches Ethernet da PACSystem, as indústrias poderão aprimorar a confiabilidade da rede e simplificar a implantação.

Número da peça
IC086SLM042SS
Gerenciável
Sim
Portas 10/100BaseT(X)
4
Portas 100Base–FX
2
Portas 100Base–FX
2
Padrão Ethernet
IEEE 802.3: 10Base-TIEEE 802.3u: 100Base–TX e 100Base–FX, IEEE 802.3x para controle de fluxo, IEEE 802.1D: STP, IEEE 802.1w: RSTP

Características

  • Faixa de temperatura estendida. Desenvolvido para funcionar em ambientes severos
  • Design compacto. Tamanho do painel e custo de instalação reduzidos.
  • Entradas de potência redundantes para ajudar a assegurar o tempo de funcionamento do sistema
  • Tecnologia para rápida recuperação da rede. A taxa de recuperação rápida (<10 ms) protege os dados de missão crítica dos problemas de mau funcionamento da rede
  • Relé de alarme de falhas
  • Ferramenta para configuração de rede com base na web. Simplifique a configuração, a manutenção e a implantação da rede

Documentação e desenhos