Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tescom-P-m50-h70

Isolamento primário para instrumentação Modelos M50/H70 Anderson Greenwood TESCOM™

Product Description

As válvulas M50 e H70 são adequadas para instalações do tipo instrumento primário (raiz) de serviço pesado, que exigem durabilidade, confiabilidade e segurança. Ambas servem para substituir as válvulas de comporta e globo de instalações tradicionais.

Características

  • O design compacto exige um mínimo de espaço para operação e instalação; o peso leve melhora a força da conexão e reduz o chicote do medidor.
  • Graças às sedes macias ou metálicas substituíveis em linha, não é preciso remover a válvula.
  • O orifício passante permite a passagem de haste.
  • O design de haste não rotativa elimina o desgaste do empanque e os arranhões da sede, estendendo a vida útil da válvula.
  • O bloco primário com classificação API Firesafe 607 fornece confiabilidade garantida em aplicações de serviço severas.
  • O selo de metal para metal do corpo ao castelo em compressão constante evita a corrosão da rosca, elimina uma possível ruptura resistência e fornece um ponto de vedação confiável.
  • A colocação da sede de segurança evita a ruptura da haste ou a remoção acidental durante a operação e fornece um selo secundário da haste de metal para metal, enquanto está na posição totalmente aberta.
  • A placa de bloqueio do castelo evita a separação acidental do corpo, enquanto permite manutenção e reparo simples.
  • As conexões de medidor de portas múltiplas do M50 permitem o posicionamento versátil de medidores ou switches de pressão sem a penetração adicional da tubulação principal.

Documentação e desenhos