Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-P-A

AVENTICS™ série A

Product Description

A AVENTICS Série A é um cilindro pneumático NFPA em alumínio, resistente e intercambiável, que vem em diversos tamanhos de furos e cursos. Projetada para operação altamente confiável nas aplicações mais exigentes, a linha de cilindros tem bucha de haste em ferro fundido extra longa preenchida com grafite, bem como configuração de junta de pistão "T" comprovada em nitrilo carboxilado com composto PTFE® de lubrificação automática. A Série A é fácil de instalar, com mais de 20 estilos de montagem e diversas juntas padrão e extremidades de haste.

Orifício
1 1/2", 2", 2 1/2", 3 1/4", 4", 5", 6", 8", 10", 12", 14"
Ambiente operacional
Corrosivo, Perigoso, Interior, Exterior, Lavagem
Curso
Máx. de até 99" (padrão)
Pressão de operação máxima
250 psi (ar)
Normas/regulamentos
NFPA

Características

  • Fácil de montar, com mais de 22 estilos de montagem disponíveis
  • A banda de desgaste maior na traseira do pistão prolonga a vida útil em relação a cilindros concorrentes.
  • O tubo em liga de alumínio resistente é uma superfície selante lisa e sem corrosão, com excelente resistência a abrasão.
  • O pistão em aço dúctil resistente tem superfície cromada esmerilhada, polida e endurecida, o que prolonga a vida útil de buchas e juntas.
  • Os tirantes são em aço com tração mínima de 690.000 kPa para máxima capacidade de retenção. As roscas dos tirantes são laminadas para maior resistência e engate.
  • Maior vazão e desconexão mais rápida graças ao design aprimorado dos orifícios.
  • Com o retentor de bucha, é possível remover o cartucho sem desmontagem.

Documentação e desenhos