Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-P-F

Cilindros intercambiáveis NFPA não rotatórios Série F da AVENTICS™

Product Description

A Série F da AVENTICS é uma linha de cilindros pneumáticos intercambiáveis NFPA não rotatórios para aplicações específicas em que a rotação do pistão não é aceitável. O design inovador do cilindro, com duas hastes, oferece um posicionamento preciso e movimento linear, o que o torna ideal para diversas aplicações de alta tecnologia.

Orifício
1 1/2 pol., 2 pol., 2 1/2 pol., 3 1/4 pol., 4 pol.
Ambiente operacional
Corrosivo, Perigoso, Interior, Exterior, Lavagem
Curso
Máx. de até 20 pol. (padrão)
Normas/regulamentos
NFPA
Pressão de operação máxima
250 psi (ar)

Características

  • Intercambialidade competitiva com cilindros em alumínio NFPA.
  • O tubo de ressalto em liga de alumínio altamente resistente e à prova de lima proporciona uma superfície estanque lisa, livre de corrosão e resistente a abrasão, com excelente desempenho em aplicações de lavagem.
  • A banda de desgaste maior e a combinação exclusiva de junta/raspadora de haste proporcionam maior vida útil ao cilindro do que os concorrentes.
  • O cabeçote e a tampa são usinados a partir de uma barra de alumínio sólida e anodizados para resistir à corrosão. Uma cavidade na superfície de engate do pistão aumenta a área exposta ao ar, tornando a desconexão mais rápida.
  • Uma bucha de ferro fundido removível, de granulação fina e preenchida com grafite oferece a melhor superfície do rolamento para a haste do pistão dura e cromada. A bucha extralonga tem ótimas características de suporte a carga.
  • O design do amortecedor flutuante possibilita a reversão de curso mais rápida possível, fornecendo vazão total instantânea para o pistão.

Documentação e desenhos