Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tescom-P-VK

Pressão do manifold da válvula TESCOM™ série VK

Product Description

O manifold de purga e bloqueio da série VK oferece pressões de controle de 6.000 e 10.000 psig/414 e 690 bar. Essa válvula é baseada na série VJ comprovada em campo da TESCOM. Ideal para aplicações de purga.

Pressão máxima de operação
Aço inoxidável: 10.000 psig/689 bar
Latão: 6.000 psig/414 bar
Material do corpo
Aço inoxidável 316 ou latão
Material da sede
CTFE, Peek, Teflon® ou Vespel®
Anel de segurança
CTFE
O-rings
Buna-N, etileno-propileno, Kalrez® ou Viton®
Demais peças
Aço inoxidável série 300, aço inoxidável 17-4
Temperatura de operação
Consulte a folha de dados
Tamanho e tipo da porta
1/4, 1/2
NPTF, MS33649
Capacidade de vazão
Cv = 0,28
Peso
2,3 kg/5 lb
Informações adicionais
Para obter modificações personalizadas ou um sistema completo, entre em contato com seu escritório de vendas local.

Características

  • Alta pressão
  • Opções de materiais
  • Batente metálico integrado
  • Permite a construção ou reparo juntamente com uma linha pressurizada
  • Permite a pressão residual a jusante purgar até zero
  • Baixo torque de operação
  • Alto ciclo de vida

Documentação e desenhos