Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tescom-P-VT

Válvula operada a ar, de 3 vias TESCOM™ VT

Product Description

A válvula de 3 vias da série VT proporciona um alto ciclo de vida útil em um design compacto. Disponível nas versões de corte de 3 vias e 2 posições e proporcional de 3 vias.
A versão de corte de 3 vias e 2 posições é ideal para uso em testes de ciclo de pressão de componentes, válvula seletora de duas fontes, aplicações de abastecimento e despejo (ex.: enchimento do recipiente de airbag, enchimento de molas a gás) e corte de emergência. Adequada para aplicações hidráulicas e pneumáticas.
A versão proporcional de 3 vias controla com precisão a mistura ou concentração de fluidos de alta pressão em postos de reabastecimento de hidrogênio ou outras aplicações industriais de mistura ou desvio.

Pressão de operação
Corte de 2 posições: 3.500, 6.000, 10.000 psig / 241, 414, 690 bar
Válvula proporcional: 15.000 psig / 1.034 bar
Material do corpo
Corte de 2 posições: aço inoxidável 316 ou latão
Válvula proporcional: aço inoxidável 316L
Ajuste metálico
Corte de 2 posições: aço inoxidável 316, aço inoxidável 17-4, latão (somente corpos de latão)
Válvula proporcional: aço inoxidável 316L, aço inoxidável A286
Sede
Corte de 2 posições: ETFE, PCTFE, PEEK e poliimida
Válvula proporcional: poliimida
O-rings
Corte de 2 posições: nitrila, perfluoroelastômero, FKM, etileno propileno, uretano
Válvula proporcional: uretano
Anéis de segurança
Corte de 2 posições: PTFE para ETFE e PCTFE; PCTFE para sedes de PEEK e poliimida
Válvula proporcional: PTFE e PCTFE
Temperatura de operação
Corte de 2 posições: consulte o seletor de número de peça
Válvula proporcional: -30 °F a +185 °F / -34 °C a +85 °C
Tipo e tamanho da porta
Corte de 2 posições: 1/4" e 3/8"; NPTF e SAE
Válvula proporcional: 3/8" MP, 9/16" MP
Capacidade de vazão
Cv = 0,75
Peso
2,3 kg/5 lb
Informações adicionais
Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.

Características

  • Capacidade de vazão: cv = 0,75
  • Projetada com corpo de aço inoxidável resistente à corrosão
  • A configuração selecionável de porta de 360 graus oferece flexibilidade em ambientes com restrições de espaço
  • O projeto equilibrado da válvula proporciona uma vida útil de alto ciclo com dimensões reduzidas
  • Válvula de corte de 3 vias e 2 posições
    * Integridade à prova de vazamentos (estanque a bolhas)
    * Válvula piloto solenoide opcional
  • Válvula proporcional de 3 vias
    * Todas as partes molhadas são compatíveis com aplicações de hidrogênio
    * Controle remoto automatizado quando acionado com controladores ASCO série 605 ou TESCOM ER5050

Documentação e desenhos