Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-IC695CEP001

Rack para RX3i CEP001

Product Description

O RX3i de E/S foi desenvolvido para aplicações de missões críticas discretas e processos. A E/S com base em rack oferece diagnóstico avançado e flexibilidade extraordinários, com uma ampla gama de E/S padrão e avançada.

Número da peça
IC695CEP001
Adaptador de rede/uso
PROFINET versão 2.3, dispositivo de E/S classe A
Conectores de porta Ethernet
Dois cabos RJ-45 10/100BASE–soquetes TX
USB
1 x micro-USB
Status do PNS e bits do controle
32 bits para o status da entrada e 32 bits para o controle de saída

Características

  • Verificação de todos os módulos no escopo do nó remoto (verificação de entrada e saída)
  • Publicação de dados na rede via PROFINET para um controlador de E/S via PROFINE em um período de produção especificado pelo usuário
  • Recebimento de dados do controlador de E/S via PROFINET na rede via PROFINET em um período de produção especificado pelo cliente.
  • Gerenciamento da comunicação via PROFINET e configuração do módulo entre um controlador de E/S via PROFINET e os módulos no escopo do nó remoto.
  • Gerenciamento do estado de E/S em caso de perda de comunicação
  • Publicação de informações de falhas (alarmes, diagnósticos, etc.) para o controlador de E/S via PROFINET
  • Serviços completos de programação e configuração relacionados a todos os módulos compatíveis de E/S RX3i, usando o software Machine Edition da Proficy
  • Compatível com topologias de rede daisy-chain/linear, estrela ou anel (mídia redundante)
  • Duas portas Ethernet com comutador; 2 cabos RJ–45 de par trançado, com blindagem e 8 condutores, velocidade de 10/100 Mbps e interfaces de cobre
  • Uma porta USB para atualizações do firmware em campo, usando o WinLoader

Documentação e desenhos