Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-SC

Presilhas oscilantes Numatics™ Série SC

Product Description

As presilhas oscilantes Numatics Série SC combinam movimentos lineares e rotatórios. Uma ranhura especialmente usinada no interior da haste do pistão desenvolve os movimentos combinados. Quando a braçadeira é pressurizada para se estender, ela se move linearmente, removendo a ferramenta da superfície fixada para evitar danos. Após concluir o percurso linear, ocorre a rotação oscilando o braço da braçadeira para longe da área de trabalho. A Numatics Série SC foi projetada para aplicações em produção de vinhos, equipamentos de análise e diagnóstico, indústria automotiva, biocombustíveis e engarrafamento.

Orifício
32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm, 25 mm
Ambiente operacional
Corrosivo, interior, lavagem

Características

  • Corpo de alumínio leve e anodizado com revestimento duro é impregnado de PTFE e lubrificado para maior durabilidade, maximizando a vida útil do selo
  • Grande área do mancal oferece máximo suporte da haste e protege contra carga lateral
  • A haste do pistão niquelada sem eletrodo endurecida é resistente à corrosão e tem uma superfície durável e de longa duração

Documentação e desenhos