A AVENTICS Série M é uma linha de cilindros pneumáticos com corpo de aço inoxidável que é a solução ideal para designs econômicos. O cilindro é confiável e é construído para maximizar o desempenho em aplicações de trabalho leve. A Série M é padrão com recursos de valor agregado, como hastes de pistão em aço inoxidável, roscas espirais nas extremidades da haste do pistão e pré-lubrificação para proteger contra corrosão, prolongar a vida útil do produto e aumentar a durabilidade da ligação de extremidade do cliente.