- Página inicial
- Soluções de automação
- Automação industrial e de fábrica
- Pneumáticos
- Tecnologias de vácuo
- Pinças de sucção a vácuo
Garras de sucção
As garras de sucção utilizam a diferença entre a pressão atmosférica e o vácuo gerado eletronicamente ou pneumaticamente para segurar objetos com firmeza e, muitas vezes, para levantá-los ou movê-los em aplicações automatizadas. A escolha da garra certa depende de diversos fatores, como, por exemplo, a superfície das peças de trabalho (plana, curvada ou inclinada), o ambiente controlado (como sala limpa) e os requisitos de segurança ou manuseio. A série de garras AVENTICS oferece uma gama completa de opções para atender às necessidades específicas de seu ambiente de trabalho, processo e material de produção.
Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Garras de sucção
Pinças de sucção a vácuo
Lista de produtos
1-7 de 7 resultados em Produtos
:
{ searchResult: {
pageSize: 12,
searchTerms: '',
totalPageNumber: 1.0,
totalResultCount: 7,
currentPageNumber:1,
attributes: ""
}
}
Comparar produtos
O número máximo de produtos que podem ser comparados é 4. Refine sua seleção.
Descartar