Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-P-S4K5U-5C

UPS on-line internacional S4K5U-5C 6 kVA SolaHD™

Product Description

Os UPSs on-line internacionais S4K5U-5C 6 kVA contam com uma topologia verdadeiramente on-line (conversão dupla) para se ter o máximo em proteção contra uma grande variedade de problemas potenciais de energia. As tensões de saída flexíveis estão disponíveis através do programa de configuração para permitir o uso internacional. O autodiagnóstico simplifica a manutenção e a resolução de problemas, e o UPS pode ser reparado pelo usuário. O switch do bypass de manutenção padrão fornece um nível adicional de proteção.

Produtos

Search
1-2 de 2 resultados para Products
:
SolaHD™ PN S4K240BATC
Certificações
CE
Hertz
50 or 60 Hz
Valor de range de tensão de entrada
176-280 Vac
Tipo de item
Made to Stock
disponibilidade
Certificações
Hertz
Valor de range de tensão de entrada
Tipo de item
disponibilidade
CE
50 or 60 Hz
176-280 Vac
Made to Stock
SolaHD™ PN S4K5U6K5C
Certificações
CE
Hertz
50 or 60 Hz
Valor de range de tensão de entrada
176-280 Vac
Tipo de item
Kit
disponibilidade
Certificações
Hertz
Valor de range de tensão de entrada
Tipo de item
disponibilidade
CE
50 or 60 Hz
176-280 Vac
Kit
Capacidade (VA/W)
6.000/4.800
Tempo de recuperação normal (minutos, carga completa/meia carga)
Bateria interna 17/6
Ruído audível
<55 dBA @ 3,2FT trás; <50 dBA @ 3,2FT frente/lados
Hertz
50 ou 60 Hz
Valor de range de tensão de entrada
176–280 Vca
Faixa de tensão nominal
230 Vca
Número de fases
Monofásico
Temperatura de operação
0 °C a +40 °C
Faixa de tensão de saída
230 Vca

Características

  • CE, EAC, ABS tipo, ISTA Procedimento 1A
  • Topologia de conversão real dupla
  • Tensão de saída L-N flexível (220/230/240V)
  • Intellislot, USB e portas de comunicação de bloco de terminais. Configurável como torre ou montado em rack
  • Alta densidade, 6 kVA em apenas 5U de espaço no rack
  • Módulo da bateria interna automaticamente conectável, que pode ser trocado pelo usuário
  • Painéis de bateria estendida de 3U correspondentes
  • O autodiagnóstico simplifica a manutenção e a resolução de problemas. Contém uma chave de desvio manual e automático para manutenção. Desligamento remoto de energia (REPO, Remote Emergency Power Off)
  • Detecção de frequência automática de ambos 60 ou 50 Hz

Documentação e desenhos