Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-P-SDN-C-RED

Módulos de redundância da fonte de alimentação SolaHD™ (RED)

Product Description

Os módulos de redundância da fonte de alimentação (RED) fornecem suporte à operação de fonte de alimentação redundante ao monitorar continuamente a condição de duas fontes conectadas a uma única carga. Os módulos RED têm certificação internacional para ambientes industriais difíceis e locais perigosos. O design MOSFET dos módulos RED gera menos calor que os designs tradicionais com base em diodo. Os LEDs de diagnóstico auxiliam no equilíbrio da carga entre duas fontes de alimentação. A combinação desses recursos fornece vida útil estendida para as fontes de alimentação e os componentes que ficam na mesma carcaça. Essas unidades compactas funcionam com as fontes de alimentação SolaHD™ Séries SDN-D, SDN-C e SDN-P, bem como com a maioria das fontes de alimentação com operação em paralelo.

Produtos

Search
1-4 de 4 resultados para Products
:
Hertz
50/60
Valor de range de tensão de entrada
10,8 a 30,8 VCC (SELV)
Temperatura de operação
–20 °C a +70 °C
Tensão nominal de saída
12 a 28 Vcc
Indicador de status
Visual: (3) LEDS de duas cores
Montagem
DIN TS35/7,5 ou TS35/15

Características

  • cULus, cRUus, CE, ATEX, IECEx, ExEAC, ABS, DNV-GL, RoHS
  • Operação da fonte de alimentação redundante com isolamento real
  • O tamanho compacto proporciona mais espaço livre no painel
  • Diagnóstico extensivo
  • O suporte ao balanceamento de carga fornece maior vida útil à fonte de alimentação
  • Uso em áreas classificadas, com classificação de temperatura T4
  • Funciona com várias fontes de alimentação

Documentação e desenhos