Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-P-STC-642

Dispositivos de proteção contra surtos em linha de sinal/dados SolaHD™ série STC-642

Product Description

O dispositivo de proteção contra surtos em linha de sinal/dados Série STC-642 oferece módulos de proteção contra surtos de dois pares (quatro fios) apresentando tecnologia híbrida de três estágios. Tubos de gás e componentes de avalanche de silício protegem equipamentos de transientes de sobretensão, ao mesmo tempo em que correntes furtivas são reduzidas com fusíveis reiniciáveis (PTC). Estes fusíveis são projetados para aumentar a resistência em vários graus de magnitude quando uma sobrecorrente ultrapassa os níveis seguros.

Produtos

Search
1-2 de 2 resultados para Products
:
SolaHD™ PN STC642036
Certificações
UL
Valor de range de tensão de entrada
36 V
Tipo de item
Made to Stock
Número de fases
Not Applicable
disponibilidade
Certificações
Valor de range de tensão de entrada
Tipo de item
Número de fases
disponibilidade
UL
36 V
Made to Stock
Not Applicable
SolaHD™ PN STC642DINKIT
Certificações
UL
Valor de range de tensão de entrada
36 V
Tipo de item
Made to Order
Número de fases
Not Applicable
disponibilidade
Certificações
Valor de range de tensão de entrada
Tipo de item
Número de fases
disponibilidade
UL
36 V
Made to Order
Not Applicable
Corrente de surto de pico (10 vezes):
8x20 μs a 10 kA
Expectativa de vida:
8x20 μs (2.000 A) em ocorrências de >100
Tempo de resposta:
<1 ns
Resistência:
5 ohms (comum)
Capacitância:
1.500 pf (típico)

Características

  • UL, RoHS
  • Proteção contra raios para dados de baixa tensão
  • Proteção híbrida em três estágios
  • Proteção contra fuga/falha de corrente
  • Fusíveis reiniciáveis de estado sólido (PTCs)
  • Opção de baixa capacitância para dados de alta velocidade
  • Módulo de encaixe (inclui base)
  • O design híbrido inclui resistência em série
  • Tempo de resposta rápido

Documentação e desenhos