Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-P-STFE

Filtro Tracking com proteção contra surtos SolaHD™ série STFE Elite

Product Description

A Série STFE Elite combina a tecnologia de rastreamento de onda senoidal com a proteção contra surtos para proteger contra o espectro completo de transientes e surtos de tensão. Estes dispositivos montados em trilho DIN protegem o seu equipamento rastreando continuamente a energia CA da entrada e respondendo a transientes de alta tensão e ruídos de alta frequência. Eles estão disponíveis como unidades monofásicas com cabeamento, em uma ampla gama de classificações de amperagem, projetadas para anos de operação sem problemas.

Produtos

Search
1-8 de 8 resultados para Products
:
SolaHD™ PN STFE03010N
Certificações
cRUus
Tipo de carcaça
Invólucro metálico totalmente fechado
Hertz
47-63 Hz
Valor de range de tensão de entrada
120, 240 Vac
disponibilidade
Certificações
Tipo de carcaça
Hertz
Valor de range de tensão de entrada
disponibilidade
cRUus
Invólucro metálico totalmente fechado
47-63 Hz
120, 240 Vac
SolaHD™ PN STFE03024L
Certificações
cRUus
Tipo de carcaça
Invólucro metálico totalmente fechado
Hertz
47-63 Hz
Valor de range de tensão de entrada
120, 240 Vac
disponibilidade
Certificações
Tipo de carcaça
Hertz
Valor de range de tensão de entrada
disponibilidade
cRUus
Invólucro metálico totalmente fechado
47-63 Hz
120, 240 Vac
SolaHD™ PN STFE05010N
Certificações
cRUus
Tipo de carcaça
Invólucro metálico totalmente fechado
Hertz
47-63 Hz
Valor de range de tensão de entrada
120, 240 Vac
disponibilidade
Certificações
Tipo de carcaça
Hertz
Valor de range de tensão de entrada
disponibilidade
cRUus
Invólucro metálico totalmente fechado
47-63 Hz
120, 240 Vac
SolaHD™ PN STFE05024L
Certificações
cRUus
Tipo de carcaça
Invólucro metálico totalmente fechado
Hertz
47-63 Hz
Valor de range de tensão de entrada
120, 240 Vac
disponibilidade
Certificações
Tipo de carcaça
Hertz
Valor de range de tensão de entrada
disponibilidade
cRUus
Invólucro metálico totalmente fechado
47-63 Hz
120, 240 Vac
SolaHD™ PN STFE10010N
Certificações
cRUus
Tipo de carcaça
Invólucro metálico totalmente fechado
Hertz
47-63 Hz
Valor de range de tensão de entrada
120, 240 Vac
disponibilidade
Certificações
Tipo de carcaça
Hertz
Valor de range de tensão de entrada
disponibilidade
cRUus
Invólucro metálico totalmente fechado
47-63 Hz
120, 240 Vac
SolaHD™ PN STFE10024L
Certificações
cRUus
Tipo de carcaça
Invólucro metálico totalmente fechado
Hertz
47-63 Hz
Valor de range de tensão de entrada
120, 240 Vac
disponibilidade
Certificações
Tipo de carcaça
Hertz
Valor de range de tensão de entrada
disponibilidade
cRUus
Invólucro metálico totalmente fechado
47-63 Hz
120, 240 Vac
SolaHD™ PN STFE20010N
Certificações
cRUus
Tipo de carcaça
Invólucro metálico totalmente fechado
Hertz
47-63 Hz
Valor de range de tensão de entrada
120, 240 Vac
disponibilidade
Certificações
Tipo de carcaça
Hertz
Valor de range de tensão de entrada
disponibilidade
cRUus
Invólucro metálico totalmente fechado
47-63 Hz
120, 240 Vac
SolaHD™ PN STFE20024L
Certificações
cRUus
Tipo de carcaça
Invólucro metálico totalmente fechado
Hertz
47-63 Hz
Valor de range de tensão de entrada
120, 240 Vac
disponibilidade
Certificações
Tipo de carcaça
Hertz
Valor de range de tensão de entrada
disponibilidade
cRUus
Invólucro metálico totalmente fechado
47-63 Hz
120, 240 Vac
Amperagem do modelo monofásico de 120 e 240 Vca
3.0, 5.0, 10.0, 20.0
Capacidade de corrente de surtos de pico: por fase
30.000 A
Capacidade de corrente de surtos de pico: linha para neutro
20.000 A
Capacidade de corrente de surtos de pico: linha para terra
10.000 A
Capacidade de corrente de surtos de pico: neutro para terra
10.000 A
Taxa da corrente de surto de carga:
10 ms; 5 x Nominal
Taxa da corrente de surto de carga: 1 s
3 x Nominal
Classificação da corrente de surto da carga: 10 s
2 x Nominal
Resposta de frequência: Normal (F-R) 100 kHz a 50 MHz
Máx. 90 dB
Resposta de frequência: Comum (F-R) 100 kHz a 50 MHz
Máx. 60 dB
Onda anelar A categoria típica de redução de transientes
Pico de < 60 V
Onda anelar B categoria típica de redução de transientes
Pico de < 100 V UL 1449
Temperatura de operação
–40 °C a +50 °C
Hertz
47 a 63 Hz

Características

  • cRUus, RoHS, aprovação ABS tipo e CE (apenas STFE10024L e STFE20024L)
  • Filtro montado em trilho DIN com conexão em série. Clipe metálico de montagem durável
  • Capacidade de corrente de surto listada pela UL: 19,500 amperes
  • Proteção contra transientes em todos os modos (L-N, L-G e N-G)
  • Aplicações monofásicas até 20 A
  • Temperatura de operação de –40 °C a +25 °C de acordo com UL/CSA; Somente modelos STFE10024L e STFE20024L: –40 °C a +40 °C de acordo com EN/IEC 61643
  • Conexões do terminal de parafuso: conexões de braçadeira de parafuso confiáveis e convenientes; compatível com fio 10-16 AWG; atende às especificações IP20 para proteção contra infiltração
  • Indicação de status por LED
  • Contato em forma C para monitoramento remoto

Documentação e desenhos