Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Topworx-P-Thief Hatch Monitoring Kits

Kits de monitoramento de bocais de visita TopWorx™

Product Description

Emissões fugitivas tornaram-se mais importantes devido ao aumento da regulamentação e à necessidade de reduzir o produto perdido. Isso criou a necessidade de aperfeiçoamentos de bocais de visita de tanques com capacidades de monitoramento para garantir que os bocais estejam fechados quando não estiverem em uso. Na Emerson, reconhecemos isso e oferecemos tecnologia de detecção de posição superior com o Kit de monitoramento de bocais de visita TopWorx. Este kit utiliza o GO switch TopWorx modelo 73, que fornece a solução mais confiável do setor de óleo e gás com alta precisão e manutenção reduzida. O kit pode ser usado em aplicações upstream de óleo e gás exigindo sistemas de topo do tanques mais apertados, em conformidade com os regulamentos.

Características

  • Projetado para caber em qualquer modelo com bocal de visita.
  • Apresenta uma ampla faixa de temperatura de operação e projeto resistente a vários elementos, incluindo: poeira, sujeira, umidade, lavagem, ruído, interferência eletromagnética (EMI) e produtos químicos cáusticos.
  • Este kit apresenta um GO switch modelo 73 que monitora com precisão o posicionamento do bocal, garantindo que as emissões estejam sob controle e bocais estejam totalmente vedados o tempo todo. Seu projeto de suporte exclusivo e robusto garante que não ocorrerá sinalização falsa.
  • Instalação com o Rosemount® 702 Transmissor discreto wireless opcional. Estes aparelhos simples são seguros para instalação em aplicações severas, à prova de explosão ou perigosas. O GO switch modelo 73 também não consome energia, portanto a vida útil da bateria nos transmissores wireless é muito melhor.
  • Custo reduzido de instalação e manutenção sem necessidade de cabeamento de campo, entradas/saídas, barreiras de segurança ou monitoramento para quebra de linha e curtos-circuitos ao utilizar a opção wireless.

Documentação e desenhos