Válvulas proporcionais
As válvulas proporcionais solenoides, de controle, em miniatura e pneumáticas oferecem controle de saída preciso em aplicações que sofrem oscilações de pressão, vazão e outras variáveis ao longo da cadeia de controle. Elas podem ser usadas com ar, gás, água e produtos perigosos, fornecendo resposta de alta precisão às mudanças no processo. A Emerson oferece uma ampla gama de válvulas proporcionais adequadas para as aplicações mais exigentes, de alta qualidade e precisas.