Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-P-M

Cilindros redondos não reparáveis série M da AVENTICS™

Product Description

A AVENTICS Série M é uma linha de cilindros pneumáticos com corpo de aço inoxidável que é a solução ideal para designs econômicos. O cilindro é confiável e é construído para maximizar o desempenho em aplicações de trabalho leve. A Série M é padrão com recursos de valor agregado, como hastes de pistão em aço inoxidável, roscas espirais nas extremidades da haste do pistão e pré-lubrificação para proteger contra corrosão, prolongar a vida útil do produto e aumentar a durabilidade da ligação de extremidade do cliente.

Orifício
5/16", 7/16", 9/16", 3/4", 7/8", 1-1/16", 1-1/4", 1-1/2", 1-3/4", 2", 2-1/2", 3"
Ambiente operacional
Corrosivo, Perigoso, Interior, Exterior, Lavagem
Curso
Até 32" máx.
Pressão de operação máxima
250 psi (ar)

Características

  • Intercambiável com cilindros redondos não reparáveis da concorrência para facilitar a troca
  • A cabeça e as tampas de extremidade são resistentes a corrosão e ideais para ambientes limpos
  • A resistência ao desgaste e as características de antifricção do bronze sinterizado banhado a óleo cria uma excelente bucha-guia
  • Fácil instalação graças aos 27 estilos de montagem
  • Estão disponíveis cabeça e tampas de extremidade opcionais em aço inoxidável para maior durabilidade
  • Estão disponíveis cilindros de câmara multiposição e multivolume
  • Equipado para detetores de posição magnéticos

Documentação e desenhos