Válvulas motorizadas
As válvulas motorizadas, também conhecidas como válvulas operadas por motores, podem trabalhar com água ou ar em aplicações onde os mecanismos de controle de válvulas devem ser automatizados. As válvulas e atuadores motorizados de fechamento rápido da ASCO são projetados para funcionar em várias aplicações, incluindo caldeiras, fornalhas, fornos, equipamentos de aquecimento, autoclaves e geradores de gás usados em ambientes comerciais e industriais.