O cilindro especializado da Série E é uma linha de cilindros econômicos com tirantes ideal para uma variedade de aplicações de fabricantes de equipamentos originais, fornecendo serviços confiáveis e de longa duração. O tubo em liga de alumínio resistente a lixa (60RC) apresenta uma superfície selante lisa e sem corrosão, com excelente resistência à abrasão. As tampas das extremidades são feitas de alumínio anodizado resistentes à corrosão. A bucha da haste de ferro fundido, além da faixa de desgaste extra larga, fornece suporte máximo ao rolamento de carga. A haste do pistão, o selo da haste e o limpador são fabricados com material altamente durável para serviços de longa duração.